EN 86 Abrazaderas para conectores de placa base Plástico, base cuadrada o rectangular

Foto

EN 86 Abrazaderas para conectores de placa base de plástico, base cuadrada o rectangular Tipo: D - Fijación con agujeros ranurados
ELESA original design
code: TTA. / TTB.
Tipo: D - Fijación con agujeros ranurados
EN 86 Abrazaderas para conectores de placa base de plástico, base cuadrada o rectangular Tipo: D - Fijación con agujeros ranurados EN 86 Abrazaderas para conectores de placa base de plástico, base cuadrada o rectangular Tipo: E - Fijación con orificios
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas
    de hasta 212 ˚F (100 °C)
  • Negro, acabado mate

Tornillos hexagonales DIN 931
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 934
Acero inoxidable AISI 304


Arandelas
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

Tipo D con un cuadrado 45 x 45

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 86 Abrazaderas para conectores de placa base de plástico, base cuadrada o rectangular boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DFijación con agujeros ranurados
EFijación con orificios
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Orificio
Tipo D


Tipo E

Para Ø externo del tubo

Descripción estándar
en pulgadas
B 42.4-1.671 1/4 "
B 48.3B 48.31.901 1/2 "
B 60.3-2.372 "

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.45
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
13$13.45
424$12.96
2549$12.23
≥ 50$11.01
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.760 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».