1 | Profinet |
2 | Modbus TCP |
3 | Ethernet / IP |
Suministro de energía |
24 V CC |
||||||||||
Consumo de energía |
50 mA |
||||||||||
Rango de frecuencia |
2.4 GHz - 2.48 GHz |
||||||||||
Conector de la antena |
Casquillo SMA |
||||||||||
Clase de protección |
II |
||||||||||
Protección contra voltaje inverso |
Sí |
||||||||||
Temperatura de trabajo |
32 °F - 122 °F (0 °C - 50 °C) |
||||||||||
Humedad |
Máx. 80 % |
||||||||||
EMV |
Según EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
||||||||||
Montaje |
En rieles de sombrero superiores de acuerdo con la IEC 60715 |
||||||||||
Sistemas BUS |
|||||||||||
Control de integración de máquinas |
Con cable de red RJ45 |
Los siguientes componentes son necesarios para poner en funcionamiento el sistema inalámbrico:
Cada unidad de control puede acoplarse a un máximo de 36 indicadores de posición. El cable de red RJ45 se usa para conectar al control de máquina. Se ofrecen los siguientes sistemas de bus estándar para la unidad de control:
La unidad de control puede enviar el valor de posición objetivo a los indicadores de posición a través del control de máquina. Los indicadores entonces informan su posición real mediante radiofrecuencia. |
|||||||||||
Si el valor de posición objetivo y el valor de posición real no corresponden, la pantalla LCD del indicador de posición empieza a parpadear. Entonces, el técnico de la máquina debe ajustar el indicador de posición al valor correcto. La pantalla LCD muestra la diferencia entre el valor de posición objetivo y el valor de posición real, así como el sentido en el cual debe girarse. Debe girarse hasta que aparezca un valor 0 en la pantalla, lo que significa desviación cero entre los valores de posición real y objetivo. Los indicadores de posición se comunican con las unidades de control mediante un protocolo ELESA patentado y usan el rango de frecuencia ISM SRD de 2,4 GHz - 2,48 GHz. Los siguientes datos se comunican a través de la señal de radio:
El alcance efectivo de la comunicación por radio es de hasta 30 metros. La antena de la unidad de control debe estar en una ubicación despejada y lo más alta posible. De ser necesario, también puede extenderse. |
Los indicadores de posición y las unidades de control se comunican usando un protocolo ELESA patentado. La unidad de control solo puede procesar los valores de posición objetivo y actual de los indicadores de posición y enviarlos al control de la máquina. Por lo tanto, no es posible acceder al control de la máquina directamente mediante la red inalámbrica de la unidad de control. Así, la comunicación de radio está protegida contra alteraciones del sistema o el acceso por parte de terceros. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 2 | $1,537.85 |
3 | 9 | $1,481.93 |
10 | 24 | $1,398.05 |
≥ 25 | $1,258.24 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.