1 | Clase de protección IP 65 |
2 | Clase de protección IP 67 |
Suministro de energía |
Batería de litio CR2450, 3 V |
||||||||||
Vida de la batería |
3 años |
||||||||||
Pantalla |
Pantalla LCD de 5 dígitos, |
||||||||||
Escala de lectura |
-19999; 99999 |
||||||||||
Número de lugares decimales |
Programable |
||||||||||
Unidades de medida |
mm, pulgadas o grados |
||||||||||
Velocidad de revolución máx. |
300 / 600 / 1000 rpm |
||||||||||
Precisión |
10 000 impulsos / revolución |
||||||||||
Temperatura de trabajo |
32 °F - 122 °F (0 °C - 50 °C) |
||||||||||
Humedad |
Máx. 95 % a 77 °F (25 °C) |
||||||||||
Interference protection |
acc. to guideline 2014/53/EU (RED) |
Los siguientes componentes son necesarios para poner en funcionamiento el sistema inalámbrico:
Cada unidad de control puede acoplarse a un máximo de 36 indicadores de posición. El cable de red RJ45 se usa para conectar al control de máquina. Se ofrecen los siguientes sistemas de bus estándar para la unidad de control:
La unidad de control puede enviar el valor de posición objetivo a los indicadores de posición a través del control de máquina. Los indicadores entonces informan su posición real mediante radiofrecuencia. |
|||||||||||
Si el valor de posición objetivo y el valor de posición real no corresponden, la pantalla LCD del indicador de posición empieza a parpadear. Entonces, el técnico de la máquina debe ajustar el indicador de posición al valor correcto. La pantalla LCD muestra la diferencia entre el valor de posición objetivo y el valor de posición real, así como el sentido en el cual debe girarse. Debe girarse hasta que aparezca un valor 0 en la pantalla, lo que significa desviación cero entre los valores de posición real y objetivo. Los indicadores de posición se comunican con las unidades de control mediante un protocolo ELESA patentado y usan el rango de frecuencia ISM SRD de 2,4 GHz - 2,48 GHz. Los siguientes datos se comunican a través de la señal de radio:
El alcance efectivo de la comunicación por radio es de hasta 30 metros. La antena de la unidad de control debe estar en una ubicación despejada y lo más alta posible. De ser necesario, también puede extenderse. |
Una ventaja de la determinación de la posición electrónica radica en la amplia gama de opciones de la pantalla en el indicador de posición. Se pueden configurar los siguientes parámetros con los 3 / 4 botones de función:
La batería de litio instalada tiene una vida útil de más de 3 años. El periodo para reemplazar la batería está indicado mediante un símbolo en la pantalla. El reemplazo de la batería es fácil, simplemente retire la cubierta frontal. |
En cuanto a las opciones de montaje y arquitectura externa, los indicadores de posición digitales EN 9153 / EN 9154 con transmisión de datos mediante radiofrecuencia son muy similares a los indicadores de posición EN 953 / EN 954 y normalmente se pueden sustituir por estos últimos (vea también "Explicaciones sobre los indicadores de posición"). |
|||||||||||
Antes de instalar el indicador de posición, debe perforarse un orificio para el punto de contacto de limitación del par, tal como se muestra en el plano adyacente. |
Los indicadores de posición y la unidad de control se comunican usando un protocolo ELESA propietario. La unidad de control solo puede procesar los valores de posición objetivo y real de los indicadores de posición y enviarlos al control de máquina. Por lo tanto, no es posible acceder al control de máquina directamente mediante la red inalámbrica de la unidad de control. Así, la comunicación por radio está protegida contra alteraciones del sistema o el acceso por parte de terceros. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 2 | $550.78 |
3 | 9 | $530.75 |
10 | 24 | $500.71 |
≥ 25 | $450.64 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco