EN 934.1 Tapones de cubierta con forma de cúpula Plástico, para tuercas hexagonales y pernos de cabeza hexagonal

Foto

EN 934.1 Tapones de cubierta con forma de cúpula de plástico, para tuercas hexagonales y pernos de cabeza hexagonal
ELESA original design
code: NCD

Descripción del producto

Información

Los tapones de cubierta con forma de cúpula EN 934.1 están diseñados para tamaños de tuercas y pernos hexagonales de conformidad con las normas DIN 933 / DIN 934.

Protegen contra la suciedad y la corrosión y cubren de manera atractiva a pernos y tuercas sobresalientes. Además, reducen el peligro de lesiones por bordes filosos.

Los tapones de cubierta pueden montarse a mano o usando un martillo con cabeza suave.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Polietileno PE)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW

RoHS

Bajo pedido

Tapones de cubierta con otros tamaños de llave
Plástico cromado

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 934.1 Tapones de cubierta con forma de cúpula de plástico, para tuercas hexagonales y pernos de cabeza hexagonal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
A/F
en mm
d0
Para tuercas o pernos DIN
d1d2h1h2h3t ≈
máx.
7M 40.350.270.310.140.260.20
8M 50.430.310.410.240.370.28
10M 60.510.390.490.280.450.35
13M 80.640.500.590.330.550.47
17M 100.800.660.750.350.680.55
19M 120.890.740.790.400.700.59
22M 141.060.850.930.450.870.75
24M 161.150.931.020.570.940.79
30M 201.411.171.290.701.191.02
36M 241.731.411.570.791.481.30
46M 302.171.801.980.961.881.65

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Entre caras A/F
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.23
In Stock: 214
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$0.23
10249$0.22
250499$0.21
≥ 500$0.19
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
EN 934.1-7-SWEN 934.1-8-SWEN 934.1-10-SWEN 934.1-13-SWEN 934.1-17-SWEN 934.1-19-SWEN 934.1-22-SWEN 934.1-24-SWEN 934.1-30-SWEN 934.1-36-SWEN 934.1-46-SW