Su cesta está vacio.
Foto del producto | Número de pieza | Descripción | Cantidad | Precio unitario(sin IVA en USD) | Precio total(sin IVA en USD) |
---|
más costos de envío y IVA
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los indicadores de posición digitales EN 954.2 tienen un accionamiento acoplado directo con indicaciones digitales. Ambas partes del cuerpo están soldadas de forma ultrasónica, por lo tanto, el alojamiento es particularmente fuerte y compacto.
El sello de hule espuma en la parte posterior del alojamiento del indicador evita la transmisión de vibraciones entre la máquina y el mecanismo del contador y también actúa como un sello.
Alojamiento
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Contador
Eje hueco
Acero inoxidable AISI 303
Tornillo prisionero DIN 916
Con hexágono interno y punta dentada
RoHS
Otra indicación del contador
AN | En el chaflán, arriba |
AR | En el chaflán, abajo |
FN | En el frente, arriba |
FR | En el frente, abajo |
R | Números en aumento hacia la derecha |
L | Números en aumento hacia la izquierda |
La combinación de filtros no produce resultados.
La combinación de filtros no produce resultados.
La combinación de filtros no produce resultados.
La combinación de filtros no produce resultados.
Orificio d +0.001 | Contador | La indicación después de 1 revolución del husillo | Corresponde al paso de rosca en milímetros por revolución | Máx. revoluciones por minuto |
---|---|---|---|---|
B 1/2 | 00.50 | 00.50 | 0.5 | 500 |
B 1/2 | 01.00 | 01.00 | 1 | 250 |
B 1/2 | 001.0 | 001.0 | 1 | 1500 |
B 1/2 | 001.25 | 001.2/3 | 1.25 | 1500 |
B 1/2 | 001.5 | 001.5 | 1.5 | 1500 |
B 1/2 | 002.0 | 002.0 | 2 | 1250 |
B 1/2 | 002.5 | 002.5 | 2.5 | 1000 |
B 1/2 | 003.0 | 003.0 | 3 | 830 |
B 1/2 | 004.0 | 004.0 | 4 | 625 |
B 1/2 | 005.0 | 005.0 | 5 | 500 |
B 1/2 | 006.0 | 006.0 | 6 | 415 |
B 1/2 | 008.0 | 008.0 | 8 | 315 |
B 1/2 | 010.0 | 010.0 | 10 | 250 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Orificio d +0.001 | Contador | La indicación después de 1 revolución del husillo | Corresponde al paso de rosca en milímetros por revolución | Máx. revoluciones por minuto |
---|---|---|---|---|
B 14 | 00.50 | 00.50 | 0.5 | 500 |
B 14 | 01.00 | 01.00 | 1 | 250 |
B 14 | 001.0 | 001.0 | 1 | 1500 |
B 14 | 001.25 | 001.2/3 | 1.25 | 1500 |
B 14 | 001.5 | 001.5 | 1.5 | 1500 |
B 14 | 002.0 | 002.0 | 2 | 1250 |
B 14 | 002.5 | 002.5 | 2.5 | 1000 |
B 14* | 003.0 | 003.0 | 3 | 830 |
B 14** | 004.0 | 004.0 | 4 | 625 |
B 14 | 005.0 | 005.0 | 5 | 500 |
B 14 | 006.0 | 006.0 | 6 | 415 |
B 14 | 008.0 | 008.0 | 8 | 315 |
B 14 | 010.0 | 010.0 | 10 | 250 |
La combinación de filtros no produce resultados.
Antes de la instalación del indicador de posición, debe perforarse un agujero para orificios para el punto de contacto limitador del par, tal como se muestra en el plano adyacente. Con los Adaptadores de montaje EN 952.1, se puede adaptar el eje hueco (con orificio 14 H7) del indicador de posición para que se ajuste al husillo. Si al mismo tiempo que el montaje de la perilla de control debe hacerse una reducción en el diámetro del eje hueco, hay Perillas de control GN 957 disponibles, las cuales combinan ambas funciones en un solo componente (no se requiere casquillos adaptadores). El indicador de posición está montado con el punto de contacto limitador del par insertado en el agujero del orificio, a fin de estabilizar el alojamiento en su lugar. El eje hueco se monta al husillo y se sujeta con el tornillo prisionero. Con Bases de fijación GN 954.7 los husillos pueden sujetarse y fijarse después del ajuste. |
El indicador de posición digital está equipado con un eje hueco que se desliza directamente sobre el husillo y se conecta a este mediante un tornillo prisionero. Las rotaciones del husillo se transmiten a un contador directamente mediante una caja de cambios. Para el soporte del par de apriete, un pasador del alojamiento se proyecta en un orificio realizado en el costado de la máquina, estableciendo la posición relativa al lugar de montaje. |
|||||||||||
La relación de transmisión y la dirección de recuento del contador están determinadas por el paso del husillo de ajuste. El valor indicado después de una vuelta partiendo de la posición 0 sirve como valor característico. Los decimales se indican en rojo. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $110.33 |
7 | 99 | $106.32 |
100 | 249 | $100.30 |
≥ 250 | $90.27 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central