GN 103 Varillas roscadas Acero / acero inoxidable, inicio sencillo o múltiple

Foto

GN 103 Varillas roscadas de acero / acero inoxidable, inicio sencillo o múltiple Dirección de guía: RH - Rosca a derecha
Material: ST - Acero cementado
Dirección de guía: RH - Rosca a derecha
Material: ST - Acero cementado
GN 103 Varillas roscadas de acero / acero inoxidable, inicio sencillo o múltiple Dirección de guía: RH - Rosca a derecha
Material: ST - Acero cementado GN 103 Varillas roscadas de acero / acero inoxidable, inicio sencillo o múltiple Dirección de guía: LH - Rosca a izquierda
Material: NI - Acero inoxidable GN 103 Varillas roscadas de acero / acero inoxidable, inicio sencillo o múltiple Dirección de guía: LH - Rosca a izquierda
Material: ST - Acero cementado GN 103 Varillas roscadas de acero / acero inoxidable, inicio sencillo o múltiple Dirección de guía: RH - Rosca a derecha
Material: NI - Acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

En conexión con las tuercas guía trapezoidales, las varillas roscadas trapezoidales GN 103 convierten los movimientos de rotación en movimientos lineales. Se usan para mover piezas y transmitir fuerzas, por ejemplo, en ingeniería mecánica y de instalaciones.

Los varillas roscadas se elaboran mediante un proceso de laminado, que proporciona a la rosca un alto nivel de resistencia. Dependiendo de la aplicación, o la tuerca o la varilla roscada se mueven axialmente durante el ajuste.

Las dimensiones de la rosca de las varillas roscadas son conformes con DIN 103. Las varillas roscadas se pueden trapezoidales se pueden montar junto con tuercas de husillo con el mismo tamaño de rosca, la misma cantidad de inicios de rosca y la misma dirección de guía. Los extremos de los tornillos guía trapezoidales se pueden mecanizar individualmente para adecuarse al cojinete o accionamiento.

Especificación

Acero cementadoST C15


Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Accesorio

Tuercas guía trapezoidales GN 103.1 (Bronce, con brida)
Tuercas guía trapezoidales EN 103.1 (Plástico, con brida)
Tuercas guía trapezoidales GN 103.2 (con hexágono)
Tornillos guía trapezoidales GN 103.3 (cilíndrico)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 103 Varillas roscadas de acero / acero inoxidable, inicio sencillo o múltiple boceto

Opciones del artículo / Tabla

Dirección de guía

RHRosca a derecha
LHRosca a izquierda
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d x P
Inicio sencillo
d x Ph
Inicio múltiple
Longitud lPT
Paso
Cantidad de
giros de rosca

Ph / PT
8 x 1.5-19.6939.37--
10 x 2-19.6939.37--
10 x 3-19.6939.37--
12 x 3-19.6939.37--
14 x 4-19.6939.37--
16 x 4-19.6939.37--
18 x 4-39.37---
20 x 4-39.37---
24 x 5-39.37---
30 x 6-39.37---
36 x 6-39.37---
40 x 7-39.37---
50 x 8-39.37---
-12 x 6*39.37-P32
-16 x 8*39.37-P42
-20 x 8*39.37-P42
-24 x 10*39.37-P52
-30 x 12*39.37-P62
-40 x 14*39.37-P72
* Solo para dirección de guía a derecha

Armar y cotizar.

Rosca dxP
Rosca dxph
Longitud l
Dirección de guía


Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.50
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$11.50
5099$10.54
100249$9.58
≥ 250$8.62
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.330 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 103-8x1,5-500-RH-STGN 103-8x1,5-500-LH-STGN 103-8x1,5-500-RH-NIGN 103-8x1,5-500-LH-NIGN 103-8x1,5-1000-RH-STGN 103-8x1,5-1000-LH-STGN 103-8x1,5-1000-RH-NIGN 103-8x1,5-1000-LH-NIGN 103-10x2-500-RH-STGN 103-10x2-500-LH-STGN 103-10x2-500-RH-NIGN 103-10x2-500-LH-NIGN 103-10x2-1000-RH-STGN 103-10x2-1000-LH-STGN 103-10x2-1000-RH-NIGN 103-10x2-1000-LH-NIGN 103-10x3-500-RH-STGN 103-10x3-500-LH-STGN 103-10x3-500-RH-NIGN 103-10x3-500-LH-NIGN 103-10x3-1000-RH-STGN 103-10x3-1000-LH-STGN 103-10x3-1000-RH-NIGN 103-10x3-1000-LH-NIGN 103-12x3-500-RH-STGN 103-12x3-500-LH-STGN 103-12x3-500-RH-NIGN 103-12x3-500-LH-NIGN 103-12x3-1000-RH-STGN 103-12x3-1000-LH-STGN 103-12x3-1000-RH-NIGN 103-12x3-1000-LH-NIGN 103-14x4-500-RH-STGN 103-14x4-500-LH-STGN 103-14x4-500-RH-NIGN 103-14x4-500-LH-NIGN 103-14x4-1000-RH-STGN 103-14x4-1000-LH-STGN 103-14x4-1000-RH-NIGN 103-14x4-1000-LH-NIGN 103-16x4-500-RH-STGN 103-16x4-500-LH-STGN 103-16x4-500-RH-NIGN 103-16x4-500-LH-NIGN 103-16x4-1000-RH-STGN 103-16x4-1000-LH-STGN 103-16x4-1000-RH-NIGN 103-16x4-1000-LH-NIGN 103-18x4-1000-RH-STGN 103-18x4-1000-LH-STGN 103-18x4-1000-RH-NIGN 103-18x4-1000-LH-NIGN 103-20x4-1000-RH-STGN 103-20x4-1000-LH-STGN 103-20x4-1000-RH-NIGN 103-20x4-1000-LH-NIGN 103-24x5-1000-RH-STGN 103-24x5-1000-LH-STGN 103-24x5-1000-RH-NIGN 103-24x5-1000-LH-NIGN 103-30x6-1000-RH-STGN 103-30x6-1000-LH-STGN 103-30x6-1000-RH-NIGN 103-30x6-1000-LH-NIGN 103-36x6-1000-RH-STGN 103-36x6-1000-LH-STGN 103-36x6-1000-RH-NIGN 103-36x6-1000-LH-NIGN 103-40x7-1000-RH-STGN 103-40x7-1000-LH-STGN 103-40x7-1000-RH-NIGN 103-40x7-1000-LH-NIGN 103-50x8-1000-RH-STGN 103-50x8-1000-LH-STGN 103-50x8-1000-RH-NIGN 103-50x8-1000-LH-NIGN 103-12x6-1000-RH-STGN 103-12x6-1000-RH-NIGN 103-16x8-1000-RH-STGN 103-16x8-1000-RH-NIGN 103-20x8-1000-RH-STGN 103-20x8-1000-RH-NIGN 103-24x10-1000-RH-STGN 103-24x10-1000-RH-NIGN 103-30x12-1000-RH-STGN 103-30x12-1000-RH-NIGN 103-40x14-1000-RH-STGN 103-40x14-1000-RH-NI

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.