GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida Aluminio, con función de bloqueo de seguridad

Foto

GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida de aluminio, con función de bloqueo de seguridad Tipo: A - Con inserto de espárrago roscado
Código: F - Cojinete fijo
Tipo: A - Con inserto de espárrago roscado
Código: F - Cojinete fijo
GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida de aluminio, con función de bloqueo de seguridad Tipo: A - Con inserto de espárrago roscado
Código: F - Cojinete fijo GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida de aluminio, con función de bloqueo de seguridad Tipo: A - Con inserto de espárrago roscado
Código: L - Cojinete flotante GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida de aluminio, con función de bloqueo de seguridad Tipo: I - Con inserto roscado
Código: F - Cojinete fijo GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida de aluminio, con función de bloqueo de seguridad Tipo: I - Con inserto roscado
Código: L - Cojinete flotante

Descripción del producto

Información

Los acoplamientos de liberación rápida GN 1050 posicionan y conectan componentes sin herramientas utilizando los insertos GN 1050.1 para un ajuste hermético y repetible. Para armados repetidos de máquinas o montajes que requieren el uso incómodo de un desarmador, pueden usarse los acoplamientos de liberación rápida en los accesorios o líneas de producción para montar con eficiencia guías, tapas o dispositivos adicionales.

Un botón de bloqueo de seguridad protege contra la apertura accidental del acoplamiento. Al presionar el botón, es posible mover axialmente el manguito para desbloquear un espárrago insertado en la muesca en el interior. Al mismo tiempo, aparece en el exterior un anillo rojo que indica el estado desbloqueado.

Los acoplamientos no transmiten ningún apriete. Si se usan múltiples acoplamientos en la misma unidad, es posible usar el código L para compensar la inclinación radial y axial. Los agujeros d4 pueden sostener pasadores de cilindro o de bloqueo para posicionar el acoplamiento, si es necesario. Para el código L, los agujeros de los pasadores en la aplicación deben ser proporcionalmente más grandes para permitir ajustes radiales.

Hay bridas GN 1050.2 disponibles como accesorio para el montaje de los acoplamientos y los espárragos, y brindan opciones de unión adicionales.

Especificación

Alojamiento
Aluminio
Acabado anodizado, negroASS


Mecanismo de cierre
Acero, templado
Zincado, acabado pasivado azul


Inserto roscado (Tipo I)
Acero inoxidable AISI 431
Templado


Inserto de espárrago roscado (Tipo A)
Tornillo de cabeza hueca DIN 7984
Clase de propiedad 8.8


Otros tornillos
Acero, zincado, acabado pasivado azul


Otras piezas
Acero inoxidable


Temperatura de funcionamiento -22 °F a 248 °F (-30 °C a 120 °C)


RoHS

Accesorio

Insertos GN 1050.1
Bridas GN 1050.2

Bajo pedido

Otros colores (acabado anodizado) o acabado liso

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida de aluminio, con función de bloqueo de seguridad boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon inserto de espárrago roscado
ICon inserto roscado

Código

FCojinete fijo
LCojinete flotante
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamaño nominald2d1d3
Agujero
±0.001

Insertos GN 1050.1
±0.001
d4 +0.001l1l2mt1
mín.
t2+0.002
Inclinación radial
Código L
±0.004
Inclinación axial
Código L
2NM 102.090.7280.7190.2362.760.591.570.710.390.0300.016
2NM 122.090.7280.7190.2362.760.791.570.710.390.0300.016

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño nominal
Rosca d2
Tipo


Código


Acabado

Información de montaje y carga

MD1050{St:_}BL-39251-0
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño nominald2
Rosca de montaje
acoplamientos de liberación rápida
d5
Rosca de montaje
insertos GN 1050.1
FZ
Carga de tracción máx.
FD
Carga de compresión máx.
FR
Carga de cizalladura máx.
2NM 10M 105620 lbf (25 kN)5620 lbf (25 kN)4271 lbf (19 kN)
2NM 10M 125620 lbf (25 kN)5620 lbf (25 kN)4271 lbf (19 kN)
2NM 12M 105620 lbf (25 kN)5620 lbf (25 kN)4271 lbf (19 kN)
2NM 12M 127868 lbf (35 kN)7868 lbf (35 kN)6295 lbf (28 kN)

Instrucciones de seguridad: Las capacidades de carga solo pueden lograrse si la estructura circundante es capaz de soportar estas cargas. Cualquier agujero roscado de la aplicación o tuercas y tornillos insertados requieren al menos clase de propiedad 8. Según la aplicación, deben añadirse factores de seguridad adicionales.

Ejemplo de aplicación para sistemas de perfiles

MD1050{St:_}AN-39459-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$278.80
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$278.80
1024$255.56
2549$232.33
≥ 50$209.10
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.948 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 1050-2N-M10-A-F-ASSGN 1050-2N-M10-I-F-ASSGN 1050-2N-M10-A-L-ASSGN 1050-2N-M10-I-L-ASSGN 1050-2N-M12-A-F-ASSGN 1050-2N-M12-I-F-ASSGN 1050-2N-M12-A-L-ASSGN 1050-2N-M12-I-L-ASS