A | Con inserto de espárrago roscado |
I | Con inserto roscado |
Tamaño nominal Acoplamiento de liberación rápida GN 1050 | d2 Rosca | d1 | d3 ±0.001 | l1 | l2 | A/F en mm | t mín. | z ±0.004 Inclinación axial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M 10 | 2.09 | 0.719 | 1.46 | 0.59 | 6 | 0.71 | 0.016 |
2 | M 12 | 2.09 | 0.719 | 1.46 | 0.71 | 6 | 0.71 | 0.016 |
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrucciones de seguridad: Las capacidades de carga solo pueden lograrse si la estructura circundante es capaz de soportar estas cargas. Cualquier agujero roscado de la aplicación o tuercas y tornillos insertados requieren al menos clase de propiedad 8. Según la aplicación, deben añadirse factores de seguridad adicionales. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $42.16 |
10 | 24 | $38.65 |
25 | 49 | $35.14 |
≥ 50 | $31.62 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.