GN 111.2 Cables de retención Acero inoxidable, con o sin 2 anillas de montaje

Foto

GN 111.2 Cables de retención de acero inoxidable, con o sin 2 anillas de montaje Tipo: E
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo: E
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 111.2 Cables de retención de acero inoxidable, con o sin 2 anillas de montaje Tipo: E
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 111.2 Cables de retención de acero inoxidable, con o sin 2 anillas de montaje Tipo: C - Con 2 lengüetas de montaje
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 111.2 Cables de retención de acero inoxidable, con o sin 2 anillas de montaje Tipo: C - Con 2 lengüetas de montaje
Color: TR - Transparente GN 111.2 Cables de retención de acero inoxidable, con o sin 2 anillas de montaje Tipo: D - Sin lengüeta y sin anillo llavero
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 111.2 Cables de retención de acero inoxidable, con o sin 2 anillas de montaje Tipo: D - Sin lengüeta y sin anillo llavero
Color: TR - Transparente GN 111.2 Cables de retención de acero inoxidable, con o sin 2 anillas de montaje Tipo: E
Color: TR - Transparente

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los cables de retención GN 111.2 se utilizan principalmente en conexión con pasadores de fijación con bola y pasadores de fijación axial.
Los llaveros se suministran desmontados.

Especificación

Cable de retención
  • Acero inoxidable
    Norma Europea núm. 1.4310 (AISI 301)
  • Revestido con plástico transparente (PVC)
TransparenteTRTR
  • Anilla de montaje
    Acero inoxidable
    Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Anilla de montaje
    Acero inoxidable
    Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
    Zincado, pasivado negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 111.2 Cables de retención de acero inoxidable, con o sin 2 anillas de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

CCon 2 lengüetas de montaje
DSin lengüeta y sin anillo llavero
E
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud lStatic load in N ≈
5.91405 lbf (1800 N)
7.87405 lbf (1800 N)
12.60405 lbf (1800 N)
19.69405 lbf (1800 N)

Armar y cotizar.

Longitud de la cable l
Tipo


Color
SW
TR

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.77
In stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$3.77
100249$3.45
250499$3.14
≥ 500$2.83
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.