GN 111.3 Llaveros Acero inoxidable

Foto

GN 111.3 Llaveros de acero inoxidable Acabado: SW - Acabado pasivado negro
Acabado: SW - Acabado pasivado negro
GN 111.3 Llaveros de acero inoxidable Acabado: SW - Acabado pasivado negro GN 111.3 Llaveros de acero inoxidable Acabado: BL - Acabado liso

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los llaveros GN 111.3 son para ser utilizados con cadenas de bolas de latón niquelado GN 111, cadenas de bolas de acero inoxidable GN 111.5, cables de retención GN 111.2 y cables de retención espirales GN 111.4.

Algunos tamaños (consulte la tabla) pueden utilizarse como protección contra pérdidas para pasadores de fijación con bola y pasadores de fijación, por ejemplo, en combinación con un cable de retención.

Adicionalmente, los llaveros tienen usos en muchas otras áreas.

Adecuados para pasadores de fijación con bolas y pasadores de liberación rápida:

* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para Ø de perno 5, 6, 8 mm

y

* GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
para todos los pernos

** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para Ø de perno 10, 12, 16, 20, 25 mm

Especificación

Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4310 (AISI 301)
  • Acabado lisoBL, pulido
  • Zincado, Acabado pasivado negroSW

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 111.3 Llaveros de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Carga estática
0.55*0.0411.24 lbf (50 N)
0.71**0.0520.23 lbf (90 N)
0.940.0622.48 lbf (100 N)
1.180.0726.98 lbf (120 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.29
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$0.29
100249$0.26
250499$0.24
≥ 500$0.22
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.001 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.