GN 113.10 Pasadores de fijación con bolas, de servicio pesado Acero inoxidable, con vástago de acero inoxidable AISI 630

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pasadores de fijación con bolas, de servicio pesado GN 113.10 se utilizan para conectar y fijar rápidamente componentes o piezas de trabajo. Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento, los cuales deben meterse y sacarse de posición con regularidad.

Los pasadores de fijación tienen una alta capacidad de carga, debido a que el pasador está hecho de acero inoxidable de servicio pesado, endurecido y altamente resistente a la abrasión.

Al presionar el botón pulsador accionado por muelle, ambas bolas se liberan y, al soltarlo, las bolas se bloquean de nuevo.

Los valores de carga que se proporcionan en la tabla para resistencias de cizalladura son únicamente para referencia. Son valores recomendados no vinculantes y excluyen cualquier responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad y condición. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Pasador de vástago
Acero inoxidable, endurecido por precipitación
Norma Europea núm. 1.4542 (AISI 630)

Perilla
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316L)

Bolas
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.3541 (AISI 420C)

Muelle
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4568 (AISI 631)

Cumple con RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111 / GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 113.10 Pasadores de fijación con bolas, de servicio pesado de acero inoxidable, con vástago de acero inoxidable AISI 630 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.002/-0.003l1 +0.02d2d3d4l2 ±0.04l3 -0.008Orificio de
ubicación
 +0.004
Resistencia de cizalladura doble
Consulte la información
.20.39.59.79.981.181.381.571.771.972.362.763.15---.22.91.40.24.80.205395 lbf (24 kN)
.24.39.59.79.981.181.381.571.771.972.362.763.15---.28.91.40.28.80.247868 lbf (35 kN)
.31.39.59.79.981.181.381.571.771.972.362.763.153.543.94-.371.06.52.331.06.3114163 lbf (63 kN)
.39.59.79.981.181.381.571.771.972.362.763.153.543.944.334.72.471.06.52.391.06.3922481 lbf (100 kN)
.47.79.981.181.381.571.771.972.362.763.153.543.944.334.72-.571.22.65.431.29.4732372 lbf (144 kN)
.631.181.381.571.771.972.362.763.153.543.944.334.725.125.515.91.751.50.92.571.68.6357776 lbf (257 kN)
.791.972.362.763.153.543.944.334.725.125.515.91----.981.50.92.691.68.7990598 lbf (403 kN)
.981.972.362.763.153.543.944.334.725.125.515.91----1.211.971.20.882.14.98141854 lbf (631 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$47.09
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$47.09
100249$43.17
250499$39.25
≥ 500$35.32
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.