GN 113.11 Pasadores de fijación con bola con jaladera en L Agarre de plástico, con vástago de acero inoxidable AISI 303

Foto

GN 113.11 Pasadores de fijación con bola con jaladera en L de plástico, con vástago de acero inoxidable AISI 303
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los pasadores de fijación con bola con jaladera en L GN 113.11 se utilizan para conectar y fijar rápidamente componentes o piezas de trabajo. Una aplicación típica son los pernos de posicionamiento, que deben meterse y sacarse de posición con regularidad.

Al presionar el botón pulsador accionado por muelle, ambas bolas se liberan y, al soltarlo, las bolas se bloquean de nuevo.

La sección técnica contiene las capacidades nominales para la resistencia de cizalladura doble (resistencia de ruptura).

Especificación

Pasador del vástago
Acero inoxidable AISI 303


Mango en L
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Negro
  • Resistente a temperaturas
    de hasta 176 °F (80 °C)

Bolas
Acero inoxidable AISI 420C


Muelle
Acero inoxidable
Material alemán n.º 1.4565


RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5
Cables de retención GN 111.2 (con lengüetas de montaje o argollas)
Cables de retención GN 111.2 (con 2 llaveros o con 1 llavero y 1 lengüeta de montaje)
Cables de retención espirales GN 111.4

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 113.11 Pasadores de fijación con bola con jaladera en L de plástico, con vástago de acero inoxidable AISI 303 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.002 / -0.003l1 +0.024d2d3d4l2 ±0.04l3l4Orificio
de posicionamiento
 +0.004
0.1970.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.150---0.220.690.530.241.041.300.197
0.2360.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.150---0.280.690.530.281.041.300.236
0.3150.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.937-0.370.910.710.321.341.710.315
0.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7240.470.910.710.381.341.710.394
0.4720.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.724-0.571.200.940.421.592.280.472
0.6301.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.9060.751.200.940.551.592.280.630
0.7871.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.906----0.981.591.300.812.032.850.787
0.9841.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.906----1.211.591.300.872.032.850.984

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del pasador d1
Longitud l1

Capacidad de carga de pasadores de fijación con bola

245018b2-7899-4989-8994-2006fe7947d7

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia de cizalladura doble (resistencia a la ruptura) se han calculado o definido de manera teórica con base en la DIN 50141.

La sección transversal S del perno amenazado se consideró en dos planos de cizalladura antes de la ruptura, según el esquema que se muestra al costado.

Los detalles sobre la capacidad de carga no son vinculantes y no representan ninguna responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para la aplicación. Las influencias ambientales pueden afectar los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta el factor de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura)

Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro de perno
GN 113.11
53147 lbf (14 kN)
64721 lbf (21 kN)
88543 lbf (38 kN)
1013489 lbf (60 kN)
1219558 lbf (87 kN)
1634845 lbf (155 kN)
2054853 lbf (244 kN)
2586776 lbf (386 kN)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$30.91
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$30.91
2549$28.34
5099$25.76
≥ 100$23.18
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.030 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 113.11-5-10GN 113.11-5-15GN 113.11-5-20GN 113.11-5-25GN 113.11-5-30GN 113.11-5-35GN 113.11-5-40GN 113.11-5-45GN 113.11-5-50GN 113.11-5-60GN 113.11-5-70GN 113.11-5-80GN 113.11-6-10GN 113.11-6-15GN 113.11-6-20GN 113.11-6-25GN 113.11-6-30GN 113.11-6-35GN 113.11-6-40GN 113.11-6-45GN 113.11-6-50GN 113.11-6-60GN 113.11-6-70GN 113.11-6-80GN 113.11-8-10GN 113.11-8-15GN 113.11-8-20GN 113.11-8-25GN 113.11-8-30GN 113.11-8-35GN 113.11-8-40GN 113.11-8-45GN 113.11-8-50GN 113.11-8-60GN 113.11-8-70GN 113.11-8-80GN 113.11-8-90GN 113.11-8-100GN 113.11-10-15GN 113.11-10-20GN 113.11-10-25GN 113.11-10-30GN 113.11-10-35GN 113.11-10-40GN 113.11-10-45GN 113.11-10-50GN 113.11-10-60GN 113.11-10-70GN 113.11-10-80GN 113.11-10-90GN 113.11-10-100GN 113.11-10-110GN 113.11-10-120GN 113.11-12-20GN 113.11-12-25GN 113.11-12-30GN 113.11-12-35GN 113.11-12-40GN 113.11-12-45GN 113.11-12-50GN 113.11-12-60GN 113.11-12-70GN 113.11-12-80GN 113.11-12-90GN 113.11-12-100GN 113.11-12-110GN 113.11-12-120GN 113.11-16-30GN 113.11-16-35GN 113.11-16-40GN 113.11-16-45GN 113.11-16-50GN 113.11-16-60GN 113.11-16-70GN 113.11-16-80GN 113.11-16-90GN 113.11-16-100GN 113.11-16-110GN 113.11-16-120GN 113.11-16-130GN 113.11-16-140GN 113.11-16-150GN 113.11-20-50GN 113.11-20-60GN 113.11-20-70GN 113.11-20-80GN 113.11-20-90GN 113.11-20-100GN 113.11-20-110GN 113.11-20-120GN 113.11-20-130GN 113.11-20-140GN 113.11-20-150GN 113.11-25-50GN 113.11-25-60GN 113.11-25-70GN 113.11-25-80GN 113.11-25-90GN 113.11-25-100GN 113.11-25-110GN 113.11-25-120GN 113.11-25-130GN 113.11-25-140GN 113.11-25-150