GN 113.9 Pasadores de fijación con bolas Empuñadura de acero inoxidable, con vástago de acero inoxidable AISI 303

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pasadores de fijación con bolas GN 113.9 se utilizan para conectar y fijar rápidamente componentes o piezas de trabajo. Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento, los cuales deben meterse y sacarse de posición con regularidad.

Al presionar el botón pulsador accionado por muelle, ambas bolas se liberan y, al soltarlo, las bolas se bloquean de nuevo.

Los valores de carga que se proporcionan en la tabla para resistencias de cizalladura son únicamente para referencia. Son valores recomendados no vinculantes y excluyen cualquier responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad y condición. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Pasador de vástago
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Perilla
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316L)

Bolas
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.3541 (AISI 420C)

Muelle
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4568 (AISI 631)

Cumple con RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111 / GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 113.9 Pasadores de fijación con bolas, de acero inoxidable, con vástago de acero inoxidable AISI 303 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.002/-0.003l1 +0.02d2d3d4l2 ±0.04l3 -0.008Orificio de
ubicación +0.004
Resistencia de cizalladura doble
Consulte la información
0.200.390.590.790.981.181.381.571.771.972.362.763.15---0.220.910.400.240.800.203147 lbf (14 kN)
0.240.390.590.790.981.181.381.571.771.972.362.763.15---0.280.910.400.280.800.244721 lbf (21 kN)
0.310.390.590.790.981.181.381.571.771.972.362.763.153.543.94-0.371.060.520.331.060.318543 lbf (38 kN)
0.390.590.790.981.181.381.571.771.972.362.763.153.543.944.334.720.471.060.520.391.060.3913489 lbf (60 kN)
0.470.790.981.181.381.571.771.972.362.763.153.543.944.334.72-0.571.220.650.431.290.4719558 lbf (87 kN)
0.631.181.381.571.771.972.362.763.153.543.944.334.725.125.515.910.751.500.920.571.680.6334845 lbf (155 kN)
0.791.972.362.763.153.543.944.334.725.125.515.91----0.981.500.920.691.680.7954853 lbf (244 kN)
0.981.972.362.763.153.543.944.334.725.125.515.91----1.211.971.200.882.140.9886776 lbf (386 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$37.31
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$37.31
100249$34.20
250499$31.10
≥ 500$27.99
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.050 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.