GN 1133 Pasadores de elevación roscados Acero, cierre rápido

Foto

GN 1133 Pasadores de elevación roscados de acero, cierre rápido

Descripción del producto

Información

Los pasadores de elevación roscados GN 1133 son elementos de soporte diseñados para un uso rápido y fácil. Al presionar el tirador, se desbloquean los segmentos roscados, lo que permite al pasador entrar o salir de la rosca de montaje. De esta forma, se eliminan los largos procesos de atornillado que conllevan los equipos de elevación habituales, como los cáncamos de izado macho.

Partiendo de una fuerza suficiente del material, solo son necesarios agujeros roscados con calibre exacto para utilizar los pasadores de elevación roscados.

El grillete rota 180º, con una barra de seguridad que protege el botón de un uso no intencionado.

Especificación

Pasador / grillete

  • AceroST
  • Tratado térmicamente
  • Fosfatado al manganeso

Segmentos roscados

  • Acero inoxidable AISI 630
  • Endurecido por precipitación

Pulsador
Aluminio, anodizado naranja


Muelle
Acero inoxidable


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1133 Pasadores de elevación roscados de acero, cierre rápido boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1d2 -0.003d3h1h2h3h4k1k2k3l2l3Carga nominal *
F1

F2

F3
1/2 x 130.6690.4160.8463.4451.4171.0121.0630.3741.9291.1810.9450.4721529 lbf (6.8 kN)764 lbf (3.4 kN)607 lbf (2.7 kN)
3/4 x 100.8660.6401.1814.4882.0471.4371.2830.4332.2051.4171.1810.6693619 lbf (16.1 kN)1731 lbf (7.7 kN)1281 lbf (5.7 kN)
1 x 81.0630.8631.4175.9842.3621.6541.9920.5913.2281.9611.4170.8666767 lbf (30.1 kN)3147 lbf (14 kN)2226 lbf (9.9 kN)
* Con seguridad quíntuple contra roturas
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1d2 -0.003d3h1h2h3h4k1k2k3l2l3Carga nominal *
F1

F2

F3
M 80.4720.2610.8463.4451.4171.0121.0630.3741.9291.1810.7010.315472 lbf (2.1 kN)202 lbf (0.9 kN)180 lbf (0.8 kN)
M 100.5510.3290.8463.4451.4171.0121.0630.3741.9291.1810.7870.394877 lbf (3.9 kN)337 lbf (1.5 kN)337 lbf (1.5 kN)
M 120.6690.3960.8463.4451.4171.0121.0630.3741.9291.1810.9450.4721394 lbf (6.2 kN)562 lbf (2.5 kN)517 lbf (2.3 kN)
M 160.6690.5430.8463.4451.4171.0121.0630.3741.9291.1810.9450.4721888 lbf (8.4 kN)1012 lbf (4.5 kN)944 lbf (4.2 kN)
M 200.8660.6791.1814.4882.0471.4371.2830.5912.2051.4171.1810.6693732 lbf (16.6 kN)1731 lbf (7.7 kN)1124 lbf (5 kN)
* Con seguridad quíntuple contra roturas

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$430.19
In Stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$430.19
59$394.34
1024$358.50
≥ 25$322.65
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 1133-1/2x13-0,669-STGN 1133-3/4x10-0,866-STGN 1133-1x8-1,063-STGN 1133-M8-12-STGN 1133-M10-14-STGN 1133-M12-17-STGN 1133-M16-17-STGN 1133-M20-22-ST