GN 115.9 Pestillos con función de seguridad Zinc fundido a presión, operación con llave, no bloqueable

Foto

GN 115.9 Pestillos de zinc fundido a presión con función de seguridad, operación con llave, no bloqueables Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK7)
Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK7)
GN 115.9 Pestillos de zinc fundido a presión con función de seguridad, operación con llave, no bloqueables Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK7) GN 115.9 Pestillos de zinc fundido a presión con función de seguridad, operación con llave, no bloqueables Tipo: VK7 - Funcionamiento con eje triangular A/F7 GN 115.9 Pestillos de zinc fundido a presión con función de seguridad, operación con llave, no bloqueables Tipo: VK8 - Funcionamiento con eje cuadrado A/F8

Descripción del producto

Información

Los pestillos GN 115.9 tienen una función de seguridad de empujar para girar. En ambas posiciones de extremo, el husillo se bloquea en su sitio mediante la cerradura. El dispositivo puede girarse 90° únicamente cuando se presiona el elemento operativo, el cual libera al pasador de seguridad de la posición bloqueada. Esta característica protege a la cerradura de forma confiable, para evitar que se mueva por sí misma o como resultado de vibraciones.

Los bordes biselados en la cerradura facilitan el cierre de la puerta. Las 15 diferentes inclinaciones permiten que la distancia del pestillo A se fije entre 4 y 32 mm.

Los pestillos GN 115.9 se entregan con la cerradura incluida de forma independiente.

Especificación

Alojamiento de la cerradura
Zinc fundido a presión

Anillo de posición
Revestimiento de plástico
Negro, acabado texturizadoSW

Todas las demás piezas
Acero zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Accesorio

Llaves GN 119.2
Tapones protectores GN 120
Jaladeras de apertura GN 120.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 115.9 Pestillos de zinc fundido a presión con función de seguridad, operación con llave, no bloqueables boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKFuncionamiento con eje triangular (DK7)
VK7Funcionamiento con eje triangular A/F7
VK8Funcionamiento con eje cuadrado A/F8

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Distancia del pestillo A
0.160.240.310.390.510.550.630.710.790.870.941.021.101.181.26

Armar y cotizar.

Tipo



Distancia del pestillo A
Anillo de posición de acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.18
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$13.18
100249$12.08
250499$10.98
≥ 500$9.88
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.