SW | Con dos llaves planas |
FH | Lado de funcionamiento en diseño higiénico (higiene frontal) |
d1 | Distancia del brazo del cerrojo A | b1 | b2 | d2 | k mín. | máx. | l1 +0.04 / -0.04 | l2 | l3 ≈ | s | A/F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 | 0.30 | 0.53 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.28 | 0.35 | 0.06 | 0.20 | 0.94 | 0.50 | 0.83 | 0.31 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | 0.39 | 0.55 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 0.75 | 0.39 | 0.51 | 0.06 | 0.24 | 1.77 | 0.60 | 1.14 | 0.39 | 0.51 |
Para instalar, fije un diámetro de orificio en la puerta, la cubierta o la trampilla, como se muestra en el dibujo del esquema a continuación. El cierre del alojamiento se inserta en el orificio de instalación desde el frente y se asegura desde atrás con la tuerca de montaje. Luego, se asegura la barra del cerrojo con el tornillo de cabeza hexagonal. En las producciones en serie, el orificio de instalación requerido en la hoja de la puerta normalmente se hace mediante punzonado o corte láser. El diámetro del orificio de instalación también puede crearse perforando o fresando, como se muestra en los dibujos del esquema. El punzón de chapa metálica GN 123 también está disponible para producciones en serie pequeñas y chapas metálicas de un espesor < 2 mm. |
|||||||||||
Nota de construcción para d1 = 22 |
Nota de construcción para d1 = 30 |
||||||||||
Distancia del orificio |
|||||||||||
Orificio de instalación para punzonado o corte láser |
|||||||||||
Orificio de instalación para perforación o fresado |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $42.70 |
50 | 99 | $39.14 |
100 | 249 | $35.58 |
≥ 250 | $32.02 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco