GN 120.2 Placas guía protectoras para los pestillos GN 115, GN 115.7, GN 115.10

Foto

GN 120.2 Placas guía protectoras Tipo: A - Montaje con tornillo avellanado
Tipo: A - Montaje con tornillo avellanado
GN 120.2 Placas guía protectoras Tipo: A - Montaje con tornillo avellanado GN 120.2 Placas guía protectoras Tipo: B - Montaje con almohadilla adhesiva

Descripción del producto

Información

Las placas protectoras GN 120.2 se utilizan en conexión con pestillos para puerta, utilizando el principio de fricción. Evitan que el pestillo provoque abrasión, por ejemplo, a las capas de protección contra la corrosión en el marco de una puerta. Adicionalmente, evitan las aperturas no intencionales, ya que los pestillos cierran en un pequeño hueco en su posición cerrada.

Si no se requieren las lengüetas de posición d2, éstas pueden retirarse fácilmente con alicates cortantes laterales, por ejemplo.

Los pestillos que pueden usarse juntos con placas guía de protección GN 120.2:

- Pestillos GN 115 (no bloqueable)
- Pestillos GN 115 (bloqueable)
- Pestillos de acero inoxidable GN 115
- Pestillos con jaladera en «U» para gabinete GN 115.7
- Pestillos con bandeja de sujeción GN 115.10

Especificación

Plástico (poliamida PA)
Negro, acabado mateSWSW

Almohadilla adhesiva (solo tipo B)
Scotch-Mount ™ 4032
doble cara,
con refuerzo de hule espuma de poliuretano

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 120.2 Placas guía protectoras boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje con tornillo avellanado
BMontaje con almohadilla adhesiva
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
hb1b2d1d2l1l2m1m2 ±0.08
2.360.160.18M 40.120.790.391.571.38

Armar y cotizar.

Diámetro externo h
b1
Tipo


Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.16
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
No price breaks available.
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.