Las empuñaduras interiores para armarios GN 120.3 permiten abrir los cierres no bloqueables también desde la parte posterior. Esto es necesario, por ejemplo, para carcasas de máquinas o aberturas de mantenimiento.
El empuñaduras interiores para armarios se fija a la parte posterior del cierre mediante el tornillo y la arandela dentada incluidos. Para ello debe retirarse el tornillo que se encuentra en el cierre.
Todos los cierres compatibles se incluyen en la tabla. Para los cierres GN 115 y GN 115.7, la longitud de la carcasa es siempre de 18 mm.
Especificación
Cuerpo Zinc fundido a presiónZD
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Rojo, RAL 3000, acabado texturizadoRS
Tornillo de cabeza plana y arandela dentada
Acero inoxidable AISI 304
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.147 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.