GN 132.15Abrazaderas para conectores de dos víasAcero inoxidable, para sistema de un solo eje
Foto
Tipo: B - Con juntas
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Abrazaderas para conectores de dos vías GN 132.15 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.
El juego del orificio guía d1 se puede ajustar mediante el tornillo z, o bien fijarlos tras este ajuste. El tipo B está equipado con juntas en el alojamiento del tornillo.
Para una fijación rápida sin herramientas, se pueden sustituir las tuercas por las empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorio.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.652 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.