GN 132.5Abrazaderas para conectores de dos víasAcero inoxidable
Foto
Tipo: B - Con juntas
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los orificios de sujeción de las abrazaderas para conectores de dos vías GN 132.5 están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.
En las ubicaciones z de los tornillos, los tornillos de cabeza redonda y las tuercas ciegas reducen la sección transversal para la sujeción. El Tipo B está equipado con sellos en las ubicaciones de los tornillos.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar las tuercas ciegas con las manijas ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorios.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.776 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.