Abrazaderas de actuadores de dos vías GN 133.1 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.
El juego del orificio guía d1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z1, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.
Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.
Especificación
Cuerpo
Aluminio
Con revestimiento de plástico Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)
Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Identificación núm.
2
Con 2 tornillos de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.293 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.