GN 134.2 Abrazaderas de actuadores lineales Aluminio, montaje dividido, para sistema de dos ejes

Foto

GN 134.2 Abrazaderas de actuadores lineales de aluminio, montaje dividido, para sistema de dos ejes
GN 134.2 Abrazaderas de actuadores lineales de aluminio, montaje dividido, para sistema de dos ejes GN 134.2 Abrazaderas de actuadores lineales de aluminio, montaje dividido, para sistema de dos ejes GN 134.2 Abrazaderas de actuadores lineales de aluminio, montaje dividido, para sistema de dos ejes

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de actuadores lineales de dos ejes GN 134.2 se basan en conectores de dos ejes. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal.

Los casquillos de centrado en el orificio pasante eliminan la holgura axial. El ancho del orificio cuadrado s1 está alineado dimensionalmente con el juego de las unidades lineales cuadradas.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Cuerpo
Aluminio
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSS


Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático con anillo de poliamida


RoHS

Bajo pedido

Orificios con medidas en pulgadas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 134.2 Abrazaderas de actuadores lineales de aluminio, montaje dividido, para sistema de dos ejes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Con 4 tornillos de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 - d2
Orificio - Orificio
d1 - s2
Orificio - Cuadrado
s1 - s2
Cuadrado - Cuadrado
k
Longitud de
sujeción
d3
Tornillo de
sujeción en
el arrastrador
l1l2mz
Ubicaciones
de los tornillos para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom
GN 911 para
 z
l3
B30-B30B30-V30V30-V301.97M 43.132.681.32M8-302.483.07
B30-B30B30-V30V30-V302.36M 44.293.111.97M8-502.483.07
B40-B40B40-V40V40-V402.36M 54.293.111.97M8-502.483.07
B40-B40B40-V40V40-V402.99M 54.923.862.17M10-503.073.62
B50-B50B50-V50V50-V502.99M 64.923.862.17M10-503.073.62

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1 - Orificio d2
Orificio d1 - Cuadrado s2
Cuadrado s1 - Cuadrado  s2
Longitud de sujeción
Identificación núm.

Acabado
S

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$161.58
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$161.58
1024$148.12
2549$134.65
≥ 50$121.19
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.692 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».