G | Con rosca |
R | Con posicionador de indexado |
D | Con posicionador de bola |
s1 Cuadrado | s2 Cuadrado | d1 Rosca | d2 Pasador -0.002 Orificio +0.001 / +0.003 | d3 Ø Bola | k Longitud de sujeción | l1 | l2 | m | z Ubicaciónes de los tornillos para el tamaño del tornillo | Accesorio Manija recomendada GN 911 para z l3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 25 | V 25 | M 8 | 0.197 | 0.14 | 1.97 | 3.13 | 2.68 | 1.32 | M8-30 | 2.48 | 3.07 |
V 30 | V 30 | M 8 | 0.197 | 0.14 | 1.97 | 3.13 | 2.68 | 1.32 | M8-30 | 2.48 | 3.07 |
V 40 | V 40 | M 12 | 0.315 | 0.26 | 2.99 | 4.92 | 3.86 | 2.17 | M10-50 | 3.07 | 3.62 |
V 50 | V 50 | M 12 | 0.315 | 0.26 | 2.99 | 4.92 | 3.86 | 2.17 | M10-50 | 3.07 | 3.62 |
Las dimensiones cuadradas de estas abrazaderas de conector están diseñadas para Tubos de construcción GN 990. El usuario puede ajustarlas con agujeros de posicionamiento (B o S) de conformidad con las dimensiones que se especifican en la tabla. Los tubos para construcción con agujeros de posicionamiento se pueden pedir como una pieza estándar GN 990.1 cortada a la longitud requerida y totalmente lista para su instalación. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $80.89 |
10 | 24 | $74.15 |
25 | 49 | $67.41 |
≥ 50 | $60.66 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.