GN 135.1 Conectores de actuadores lineales Aluminio, montaje multi-piezas, dimensiones desiguales de los orificios d1 / s1 y d2 / s2

Foto

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los conectores de actuadores lineales GN 135.1 generalmente se suministran «montados» únicamente en conexión con un actuador lineal cuadrado y para control de funcionamiento.

Los orificios de fijación para la guía siempre se encuentran en la tapa del orificio d1 y/o el cuadrado s1. Casquillos de centrado en el orificio pasante eliminan el espacio axial. El ancho del cuadrado s1 está alineado de manera dimensional con el juego de los actuadores lineales cuadrados.

El cuadrado s2 del conector del actuador lineal se suministra sin mecanizar en el diseño estándar.

La versión estándar de los tornillos de sujeción son tornillos de cabeza hueca con cabeza hexagonal DIN 912. Pueden reemplazarse por juegos de sujeción GN 911 (consulte el código del artículo en la tabla de dimensiones).

Especificación

Aluminio
Revestimiento de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Orificios de sujeción no mecanizados

Elementos de sujeción / elementos de transferencia
  • Tornillos de cabeza DIN 912
  • Tuercas hexagonales DIN 985
  • Casquillos de centrado, guía
Acero inoxidable AISI 304

Cumple con RoHS

Accesorio

Juegos de fijación GN 911

Bajo pedido

Conectores de actuadores lineales con poco juego
otras combinaciones de orificios y cuadrados
Conectores de actuadores lineales GN 135.2
para sistemas dobles

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 135.1 Conectores de actuadores lineales, aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2con 4 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio
s1
Cuadrado
d2
Orificio
s2
Cuadrado
d3
Tornillo
de montaje en
la guía
d4
Rosca de
sujeción
d5
Rosca de
sujeción
k1
Longitud de
sujeción
k2
Longitud de
sujeción
l1l2l3mJuego de  sujeción para d3Juego de sujeción para d4
B 30V 30B 40V 40M 4M 8M 102.362.994.723.113.862.17911M855911M1055
B 30V 30B 50V 50M 5M 8M 102.362.994.723.113.862.17911M855911M1055
B 40V 40B 50V 50M 6M 8M 102.362.994.723.113.862.17911M855911M1055

Armar y cotizar.

Orificio d1
Cuadrado s1
Cuadrado s2
Orificio d2
Identificación núm.

Acabado
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$107.07
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$107.07
1024$98.15
2549$89.23
≥ 50$80.30
Peso: 1.915 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.