GN 136 Bisagras de chapa metálica Acero, con ala extendida

Foto

GN 136 Acero Bisagras de chapa metálica, con ala extendida Material: ST - Acero
Tipo: B - Con agujeros pasantes
Material: ST - Acero
Tipo: B - Con agujeros pasantes
GN 136 Acero Bisagras de chapa metálica, con ala extendida Material: ST - Acero
Tipo: B - Con agujeros pasantes GN 136 Acero Bisagras de chapa metálica, con ala extendida Material: ST - Acero
Tipo: C - Con agujeros avellanados

Descripción del producto

Información

Las bisagras de chapa metálica de acero GN 136 son una opción de bajo costo para aplicaciones de carga ligera.

Especificación

Cuerpo de la bisagra
AceroST, zincado, acabado pasivado azul

Pasador de bisagra
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)
  • Remachado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Varios sujetadores de medidas métricas y en pulgadas y paquetes de juegos

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 136 Acero Bisagras de chapa metálica, con ala extendida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCon agujeros pasantes
CCon agujeros avellanados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1
on one side
elongated
on both sides
elongated
l2d1d2d3d4m1m2m4m5s
1.77-1.180.120.130.160.251.300.710.350.940.06
-2.361.180.120.130.160.251.890.710.350.940.06
2.36-1.570.160.170.200.331.770.980.491.280.08
-3.151.570.160.170.200.332.560.980.491.280.08
2.95-1.970.240.200.200.332.171.180.591.570.08
-3.941.970.240.200.200.333.151.180.591.570.08
3.54-2.360.240.200.200.332.601.420.711.890.08
-4.722.360.240.200.200.333.781.420.711.890.08

Armar y cotizar.

Material

Ancho l1
Longitud l2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.37
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$3.37
100249$3.09
250499$2.81
≥ 500$2.52
Peso: 0.042 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.