GN 1362 Bisagras de chapa metálica Acero inoxidable, para soldar

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bisagras de chapa metálica de acero inoxidable GN 1362 se distinguen por sus dimensiones compatibles universalmente. Los materiales usados también permiten su aplicación en ambientes agresivos.

El tipo A se sujeta por medio de soldadura y agujeros creados por el cliente.

Gracias a las medidas estándar, las soluciones específicas a aplicaciones especiales pueden hacerse aún en cantidades relativamente pequeñas.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
Sin troquelarBL

Pasador
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
Remachado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras medidas
Con orificios
Otros tipos de superficie

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1362 Bisagras de chapa metálica de acero inoxidable, para soldar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin orificios, para soldar
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2dhs
2.361.180.240.470.12
2.361.570.240.470.12
2.362.360.240.470.12
3.151.180.240.470.12
3.151.570.240.470.12
3.153.150.240.470.12
3.943.940.240.470.12

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Ancho l1
Longitud l2
Tipo

Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.08
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$5.08
100249$4.66
250499$4.24
≥ 500$3.81
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.132 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.