GN 1364 Bisagras de chapa metálica Acero inoxidable, ala y ala extendida

Foto

GN 1364 Bisagras de chapa metálica, ala y ala extendida Ancho l<sub>1</sub>: 70
Ancho l1: 70
GN 1364 Bisagras de chapa metálica, ala y ala extendida Ancho l<sub>1</sub>: 70 GN 1364 Bisagras de chapa metálica, ala y ala extendida Ancho l<sub>3</sub>: 105 GN 1364 Bisagras de chapa metálica, ala y ala extendida Ancho l<sub>4</sub>: 140

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bisagras de chapa metálica de acero inoxidable GN 1364 con ala y ala extendida se caracterizan por sus medidas compactas y universales, así como por su diseño con forma atractiva. Los materiales usados también permiten su aplicación en ambientes agresivos.

El tipo B se sujeta con los orificios pasantes existentes usando tornillos o remaches.

Especificación

Acero inoxidableNI
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
  • Sin troquelarBL

Pasador
  • Acero inoxidable
    Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
  • Remachado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sin orificios
Con agujeros avellanados
Otros tipos de superficie

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1364 Bisagras de chapa metálica, ala y ala extendida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCon agujeros pasantes
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l3l4l2d1d2hl5l6m1m2m3s
2.764.135.511.970.240.260.471.382.761.651.181.540.12

Armar y cotizar.

Material

Ancho l1
Ancho l3
Ancho l4
Longitud l2
Tipo

Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.68
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$8.68
100249$7.96
250499$7.24
≥ 500$6.51
Peso: 0.242 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.