E | Con tope de caucho, dispositivo de bloqueo en su posición retraída |
3 | Montaje con agujeros pasantes en el deslizador externo y agujeros avellanados en el deslizador inte |
l1 | l2 +0.08 / -0.08 Carrera | l3 | Fs por par a 10,000 ciclos | a 100,000 ciclos |
---|---|---|---|---|
11.81 | 8.07 | 19.29 | 175 lbf (780 N) | 135 lbf (600 N) |
13.78 | 9.41 | 22.60 | 142 lbf (630 N) | 110 lbf (490 N) |
15.75 | 11.38 | 26.54 | 121 lbf (540 N) | 94.42 lbf (420 N) |
17.72 | 13.35 | 30.47 | 103 lbf (460 N) | 80.93 lbf (360 N) |
19.69 | 14.69 | 33.78 | 121 lbf (540 N) | 94.42 lbf (420 N) |
23.62 | 17.99 | 41.02 | 126 lbf (560 N) | 96.67 lbf (430 N) |
27.56 | 21.30 | 48.27 | 126 lbf (560 N) | 96.67 lbf (430 N) |
Mostrar / ocultar columnas
|
Mostrar / ocultar columnas
|
Para que las fuerzas de carga FS indicadas sean absorbidas de manera confiable en la estructura que las rodea, deben utilizarse todos los agujeros pasantes/avellanados disponibles de la guía externa e interna. No usar los tornillos de montaje reduce en consecuencia la capacidad de carga especificada. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje: |
|||||||||||
Nomenclatura - Estándar |
Guía externa |
Guía interna |
La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende de la sección transversal de la guía y de la longitud nominal l1, así como de la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extensión, los materiales de las guías usados y los componentes de las opciones de equipo, tales como el mecanismo autorretraíble amortiguado, tienen una influencia considerable. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Se evaluó el desgaste, el desempeño y la flexión máxima después de cada sección de la prueba. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $34.19 |
10 | 24 | $31.34 |
25 | 49 | $28.50 |
≥ 50 | $25.65 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco