GN 1408 Guías telescópicas Acero, con extensión completa, capacidad de carga hasta 56 lbf

Foto

GN 1408 Guías telescópicas de acero, con extensión completa, capacidad de carga hasta 56 lbf

Descripción del producto

Información

Las guías telescópicas GN 1408 se instalan en pares. La carrera alcanza ≈ 100 % de la longitud nominal l1 (extensión completa).

Las guías telescópicas se entregan en pares. Pueden instalarse ya sea en el lado izquierdo o derecho debido al diseño. Resulta fácil alcanzar todos los agujeros de montaje a través de agujeros auxiliares. Solo se muestran los agujeros de montaje, pero puede haber otros agujeros relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de la guía
Acero, Zincado, acabado pasivado azulZBZB


Bolas
Cojinete de rodamiento de acero, endurecido


Jaula de bolas, guía exterior
Plástico


Jaula de bolas, guía interior
Acero, zincado


Tope de caucho y función desmontable
Plástico / elastómero


Temperatura de funcionamiento -4 °F a +212 °F
(-20 °C a +100 °C)


RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes y distancias de los agujeros
Otras opciones de montaje
Otras acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1408 Guías telescópicas de acero, con extensión completa, capacidad de carga hasta 56 lbf boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

FCon tope de caucho, dispositivo de bloqueo en su posición retraída, función desmontable

Núm. de identificación

1Montaje con agujeros pasantes
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2 +0.12 / -0.12
Carrera
l3Fs por par
a 10 000 ciclos

a 100 000 ciclos
9.849.8419.6944.96 lbf (200 N)33.72 lbf (150 N)
11.8111.8123.6244.96 lbf (200 N)33.72 lbf (150 N)
13.7813.7827.5649.46 lbf (220 N)40.47 lbf (180 N)
15.7515.7531.5056.20 lbf (250 N)44.96 lbf (200 N)
17.7217.7235.4356.20 lbf (250 N)44.96 lbf (200 N)
19.6919.6939.3749.46 lbf (220 N)40.47 lbf (180 N)
21.6521.6543.3149.46 lbf (220 N)40.47 lbf (180 N)
23.6223.6247.2444.96 lbf (200 N)33.72 lbf (150 N)
25.5925.5951.1844.96 lbf (200 N)33.72 lbf (150 N)
27.5627.5655.1244.96 lbf (200 N)33.72 lbf (150 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Tipo

Núm. de identificación

Acabado
ZB

Agujeros de montaje - guía externa

Mounting holes - outer slide GN 1408
Mostrar / ocultar columnas
l1a2a3a4a5a6a7a8a9a10
250-65-195210225---
30099129195257272----
35099129185259274289---
40099129-259274-323338353
45099129185259274289387402417
50099129185291306321451466481
55099129185323338353483498513
60099129185323338353515530545
65099129185355370385579594545
70099129185387402417643658673

Agujeros de montaje - guía interna

Mounting holes - inner slide GN 1408
Mostrar / ocultar columnas
l1i4i5i6i7i8i9
250195211220---
300114130139227243252
350163179188291307316
400163179188355371380
450195211220387403412
500227243252451467476
550259275284483499508
600259275284515531540
650291307316579595604
700323339348643659668

Tornillos de montaje

Para que las fuerzas de carga FS indicadas sean absorbidas de manera confiable en la estructura que las rodea, deben utilizarse todos los agujeros pasantes disponibles de la guía exterior de Ø de 4.2 mm y la guía interior de Ø de 4.4 mm. Los agujeros con ranura, Ø 4.2 x 4.4 mm de la guía externa y Ø 4.4 x 4.6 mm de la guía interna, también se usan para montar y facilitar el ajuste. No usar los tornillos de montaje reduce en consecuencia la capacidad de carga especificada. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura - Estándar
Tornillos de cabeza hueca de botón ISO 7380
Tornillo de cabeza troncocónica Phillips
ISO 7045
Tornillo autorroscante de cabeza troncocónica
ISO 7049

Guía externa
M 4
M 4

ST 3.9 / 4.2

Guía interna
M 4
M 4

ST 3.9 / 4.2

Con tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la posición retraída

Rubber stop, locking device in back

Los topes de caucho amortiguan el impacto de la guía en ambas posiciones del extremo. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Adjuntos a las guías, de manera parcialmente escondida, parcialmente visible, los topes cumplen con los requisitos en cuanto a forma, material y dureza.
En la posición final retraída, el tope de goma adquiere además una función de bloqueo, que se aprecia a través de una ligera resistencia al abrir y cerrar.
En caso de ocurrir cargas estáticas o dinámicas más grandes en la dirección de extensión, deberán ser absorbidas por elementos de tope adicionales.

Función desmontable

Detach function

La función desmontable permite separar por completo la extensión una de otra en el área de la guía media e interna. Esta característica no solo facilita el montaje, sino que también permite que la extensión se retire rápidamente, por ejemplo, cuando se realice trabajo de mantenimiento frecuente en los componentes que se ubican atrás.

La guía telescópica puede desmontarse fácil y rápidamente en la posición extendida mediante la activación de la palanca de liberación, lo que permite que la guía interna se retire desde la parte anterior.

Para volver a fijar las guías, las jaulas de bola necesitan moverse a la posición del extremo extendida. Enseguida, la guía interna se inserta a la posición del extremo retraída, donde se bloquea de manera automática en su sitio.

Las distribución protegida del mecanismo de liberación evita que se despegue la guía por accidente.

Detach function

Capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende de la sección transversal de la guía y de la longitud nominal l1, así como de la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extensión, los materiales de las guías usados y los componentes de las opciones de equipo, tales como el mecanismo autorretraíble amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad máxima de carga de las guías telescópicas se determinó en pruebas de resistencia con las condiciones siguientes:

  • Disposición de guías en pares, montaje lateral
  • Cumplimiento de toda la información de montaje
  • Configuración de la prueba de resistencia contra deformaciones
  • Distribución igual de la carga máxima FS a lo largo de toda el área de extensión
  • Espaciado estándar de las guías de 450 mm
  • Ciclos de prueba de 10 000 o 100 000 (una extensión y una retracción = un ciclo)
  • Incremento gradual de la carga

Information on load capacity

Se evaluó el desgaste, el desempeño y la flexión máxima después de cada sección de la prueba.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$21.53
In Stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$21.53
1024$19.73
2549$17.94
≥ 50$16.15
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.312 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».