GN 1418 Guías telescópicas Acero, con extensión completa y mecanismo empuje para abrir, capacidad de carga hasta 96 lbf

Foto

GN 1418 Guías telescópicas de acero, con extensión completa y mecanismo empuje para abrir, capacidad de carga hasta 96 lbf

Descripción del producto

Información

Las guías telescópicas GN 1418 se instalan en pares. La carrera alcanza ≈ 100 % de la longitud nominal l1 (extensión completa). Los topes de caucho amortiguan el impacto de la guía en la posición del extremo. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. En caso de producirse cargas estáticas o dinámicas más grandes en la dirección de extensión, deberán ser absorbidas por topes de extremo adicionales.

Las guías telescópicas se entregan en pares. Pueden instalarse ya sea en el lado izquierdo o derecho debido al diseño. Resulta fácil alcanzar todos los agujeros de montaje a través de agujeros auxiliares. Solo se muestran los agujeros de montaje, pero puede haber otros agujeros relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de la guía
Acero, Zincado, acabado pasivado azulZBZB


Bolas
Cojinete de rodamiento de acero, endurecido


Jaula de bolas, guía exterior
Plástico


Jaula de bolas, guía interior
Acero, zincado


Tope de caucho y función desmontable
Plástico / elastómero


Mecanismo empuje para abrir
Acero / plástico


Temperatura de funcionamiento -4 °F a +212 °F
(-20 °C a +100 °C)


RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes y distancias de los agujeros
Otras opciones de montaje
Otras acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1418 Guías telescópicas de acero, con extensión completa y mecanismo empuje para abrir, capacidad de carga hasta 96 lbf boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

FCon tope de caucho, dispositivo de bloqueo en su posición retraída, función desmontable

Núm. de identificación

1Montaje con agujeros pasantes
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2 +0.12 / -0.12
Carrera
l3Fs por par
a 10 000 ciclos

a 100 000 ciclos
13.7813.7827.5685.43 lbf (380 N)65.19 lbf (290 N)
15.7515.7531.5096.67 lbf (430 N)76.44 lbf (340 N)
17.7217.7235.4396.67 lbf (430 N)76.44 lbf (340 N)
19.6919.6939.3785.43 lbf (380 N)65.19 lbf (290 N)
21.6521.6543.3174.19 lbf (330 N)53.95 lbf (240 N)
23.6223.6247.2467.44 lbf (300 N)44.96 lbf (200 N)
25.5925.5951.1867.44 lbf (300 N)44.96 lbf (200 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Tipo

Núm. de identificación

Acabado
ZB

Agujeros de montaje - guía externa

Mounting holes - outer slide GN 1418
Mostrar / ocultar columnas
l1a7a8a9a10
350195211--
400195211--
450259275--
500291307--
550355371--
600387403451467
650419435483499

Agujeros de montaje - guía interna

Mounting holes - inner slide GN 1418
Mostrar / ocultar columnas
l1i4i5i6i7i8
350125141150.5269278.5
400189205214.5301310.5
450189205214.5333342.5
500189205214.5365374.5
550189205214.5397406.5
600253269278.5493502.5
650253269278.5525534.5

Tornillos de montaje

Para que las fuerzas de carga FS indicadas sean absorbidas de manera confiable en la estructura que las rodea, deben utilizarse todos los agujeros pasantes disponibles de la guía externa e interna con un Ø de 4.5 mm. Como alternativa, la guía externa tiene agujeros con un Ø de 6.3 mm para tornillos métricos. Los agujeros ranurados, de Ø 4.5 x 4.8 mm, se utilizan también para el montaje y facilitan el ajuste. No usar los tornillos de montaje reduce en consecuencia la capacidad de carga especificada. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura - Estándar
Tornillos de cabeza hueca de botón ISO 7380
Tornillo de cabeza troncocónica Phillips
ISO 7045
Tornillo autorroscante de cabeza troncocónica
ISO 7049

Guía externa
M 4
M 4

ST 3.9 / 4.2

Guía interna
M 4
M 4

ST 3.9 / 4.2

Mecanismo de empuje para abrir

Mecanismo de "presionar para abrir"

Las guías telescópicas GN 1418 tienen un mecanismo de apertura que se denomina "Push to Open" (empujar para abrir) o "Touch to Open" (tocar para abrir). Además de la mayor facilidad de uso a la hora de abrir una extensión, este sistema ofrece la ventaja de tener cajones sin jaladera en la parte frontal. Esto ofrece un diseño simple de alta calidad.

El mecanismo se acciona presionando con la mano en la parte frontal de la extensión o del cajón. La fuerza necesaria para activar el mecanismo de apertura es de unos 40 N por par de guías. La guía interna se prolonga unos 4.5 mm en su posición básica y se puede empujar un máximo de 8 mm en la dirección de cierre. Esto debe tenerse en cuenta en el diseño para evitar una colisión. El punto de presión o de liberación se alcanza ya a unos 3 mm, lo que hace que la extensión se deslice suavemente hacia fuera hasta unos 42 mm en la dirección de apertura después de ser liberada.

La misma fuerza tiene que ser superada al cerrar la extensión. En los últimos 42 mm, la velocidad de desplazamiento debe reducirse a un máximo de 0.15 m/s.

Cuando está cerrada, el mecanismo de apertura mantiene la guía en su lugar como un tipo de dispositivo de bloqueo.

Mecanismo de "presionar para abrir" GN 1418

Función desmontable

Detach function GN 1418

La función desmontable permite separar por completo la extensión una de otra en el área de la guía media e interna. Esta característica no solo facilita el montaje, sino que también permite que la extensión se retire rápidamente, por ejemplo, cuando se realice trabajo de mantenimiento frecuente en los componentes que se ubican atrás.

La guía telescópica puede desmontarse fácil y rápidamente en la posición extendida mediante la activación de la palanca de liberación, lo que permite que la guía interna se retire desde la parte anterior.

Para volver a fijar las guías, las jaulas de bola necesitan moverse a la posición del extremo extendida. Enseguida, la guía interna se inserta a la posición del extremo retraída, donde se bloquea de manera automática en su sitio.

Las distribución protegida del mecanismo de liberación evita que se despegue la guía por accidente.

Detach function GN 1418

Capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende de la sección transversal de la guía y de la longitud nominal l1, así como de la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extensión, los materiales de las guías usados y los componentes de las opciones de equipo, tales como el mecanismo autorretraíble amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad máxima de carga de las guías telescópicas se determinó en pruebas de resistencia con las condiciones siguientes:

  • Disposición de guías en pares, montaje lateral
  • Cumplimiento de toda la información de montaje
  • Configuración de la prueba de resistencia contra deformaciones
  • Distribución igual de la carga máxima FS a lo largo de toda el área de extensión
  • Espaciado estándar de las guías de 450 mm
  • Ciclos de prueba de 10 000 o 100 000 (una extensión y una retracción = un ciclo)
  • Incremento gradual de la carga

Drawing Load capacity telescopic slides

Se evaluó el desgaste, el desempeño y la flexión máxima después de cada sección de la prueba.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$36.83
In Stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$36.83
1024$33.76
2549$30.69
≥ 50$27.62
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 2.347 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».