E | Con tope de caucho, dispositivo de bloqueo en su posición retraída |
2 | Montaje con agujeros avellanados |
l1 | l2 +0.16 / -0.16 Carrera | l3 | Fs por par a 10,000 ciclos | a 100,000 ciclos |
---|---|---|---|---|
11.81 | 12.60 | 24.41 | 211 lbf (940 N) | 153 lbf (680 N) |
13.78 | 14.76 | 28.54 | 216 lbf (960 N) | 173 lbf (770 N) |
15.75 | 17.32 | 33.07 | 218 lbf (970 N) | 164 lbf (730 N) |
17.72 | 19.49 | 37.20 | 247 lbf (1100 N) | 187 lbf (830 N) |
19.69 | 21.65 | 41.34 | 268 lbf (1190 N) | 205 lbf (910 N) |
21.65 | 23.62 | 45.28 | 265 lbf (1180 N) | 202 lbf (900 N) |
23.62 | 25.59 | 49.21 | 277 lbf (1230 N) | 218 lbf (970 N) |
27.56 | 29.53 | 57.09 | 290 lbf (1290 N) | 232 lbf (1030 N) |
31.50 | 33.39 | 64.88 | 272 lbf (1210 N) | 229 lbf (1020 N) |
35.43 | 37.40 | 72.83 | 236 lbf (1050 N) | 202 lbf (900 N) |
39.37 | 41.34 | 80.71 | 182 lbf (810 N) | 162 lbf (720 N) |
47.24 | 49.21 | 96.46 | 144 lbf (640 N) | 128 lbf (570 N) |
Mostrar / ocultar columnas
|
Mostrar / ocultar columnas
|
Para que las fuerzas de carga FS indicadas sean absorbidas de manera confiable en la estructura que las rodea, deben utilizarse todos los agujeros avellanados disponibles de la guía externa e interna. No usar los tornillos de montaje reduce en consecuencia la capacidad de carga especificada. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje: |
|||||||||||
Nomenclatura - Estándar |
Guía externa Tamaño 5 |
Guía interna Tamaño 4 / 4.5 |
La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende de la sección transversal de la guía y de la longitud nominal l1, así como de la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extensión, los materiales de las guías usados y los componentes de las opciones de equipo, tales como el mecanismo autorretraíble amortiguado, tienen una influencia considerable. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Se evaluó el desgaste, el desempeño y la flexión máxima después de cada sección de la prueba. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $87.81 |
5 | 9 | $80.49 |
10 | 24 | $73.18 |
≥ 25 | $65.86 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco