B | Con tope de caucho |
2 | Montaje con agujeros avellanados |
l1 | l2 +0.16 / -0.16 Carrera | l3 | Fs por par a 10,000 ciclos | a 100,000 ciclos |
---|---|---|---|---|
13.78 | 13.19 | 26.97 | 146 lbf (650 N) | 128 lbf (570 N) |
15.75 | 15.75 | 31.50 | 169 lbf (750 N) | 153 lbf (680 N) |
17.72 | 17.76 | 35.47 | 169 lbf (750 N) | 169 lbf (750 N) |
19.69 | 19.92 | 39.61 | 169 lbf (750 N) | 169 lbf (750 N) |
21.65 | 21.85 | 43.50 | 169 lbf (750 N) | 169 lbf (750 N) |
23.62 | 24.09 | 47.72 | 169 lbf (750 N) | 169 lbf (750 N) |
27.56 | 27.56 | 55.12 | 169 lbf (750 N) | 169 lbf (750 N) |
Mostrar / ocultar columnas
|
Mostrar / ocultar columnas
|
Para que las fuerzas de carga FS indicadas sean absorbidas de manera confiable en la estructura que las rodea, deben utilizarse todos los agujeros avellanados disponibles de la guía externa e interna. No usar los tornillos de montaje reduce en consecuencia la capacidad de carga especificada. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje: |
|||||||||||
Nomenclatura - Estándar |
Guía externa Tamaño 5 |
Guía interna Tamaño 4 / 4.5 |
Los topes de caucho amortiguan el impacto de la guía en ambas posiciones del extremo. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Adjuntos a las guías, de manera parcialmente escondida, parcialmente visible, los topes cumplen con los requisitos en cuanto a forma, material y dureza. En caso de producirse cargas estáticas o dinámicas más grandes en la dirección de extensión, deberán ser absorbidas por topes de extremo adicionales. |
Las guías telescópicas GN 1424 tienen un mecanismo autorretraíble amortiguado, que también se llama "cierre suave". El mecanismo autorretraíble amortiguado se divide en dos funciones principales y proporciona la mayor facilidad de uso al cerrar la extensión. Por un lado, el mecanismo autorretraíble retrae automáticamente las guías en los últimos 40 mm de carrera hasta la posición final retraída, donde se mantienen en su sitio. La fuerza de retracción es de alrededor de 35 newtons por par de guías. Por otro lado, el movimiento de cierre en la mencionada carrera se ve frenado por el mecanismo de amortiguación, lo que reduce considerablemente la velocidad. Se logra un movimiento de cierre extremadamente suave. Esta fuerza de retracción tiene que superarse en consecuencia al abrir la extensión. El mecanismo autorretraíble amortiguado está diseñado para valores de carga de hasta 75 kg basados en 60 000 ciclos (norma LGA). Se requiere el uso adecuado, como la reducción de la velocidad de desplazamiento a un máximo de 0.15 m/s cuando se alcanza el mecanismo de retracción, así como el cumplimiento de los valores de carga. |
|||||||||||
La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende de la sección transversal de la guía y de la longitud nominal l1, así como de la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extensión, los materiales de las guías usados y los componentes de las opciones de equipo, tales como el mecanismo autorretraíble amortiguado, tienen una influencia considerable. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Se evaluó el desgaste, el desempeño y la flexión máxima después de cada sección de la prueba. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $103.31 |
5 | 9 | $94.70 |
10 | 24 | $86.10 |
≥ 25 | $77.49 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco