B | Con tope de caucho |
2 | Montaje con agujeros avellanados |
l1 | l2 +0.16 / -0.16 Carrera | l3 | Fs por par a 10,000 ciclos | a 100,000 ciclos |
---|---|---|---|---|
15.75 | 15.75 | 31.50 | 382 lbf (1700 N) | 232 lbf (1030 N) |
17.72 | 17.72 | 35.43 | 427 lbf (1900 N) | 261 lbf (1160 N) |
19.69 | 19.69 | 39.37 | 477 lbf (2120 N) | 281 lbf (1250 N) |
21.65 | 21.65 | 43.31 | 517 lbf (2300 N) | 315 lbf (1400 N) |
23.62 | 23.62 | 47.24 | 517 lbf (2300 N) | 326 lbf (1450 N) |
27.56 | 27.56 | 55.12 | 513 lbf (2280 N) | 326 lbf (1450 N) |
31.50 | 31.50 | 62.99 | 492 lbf (2190 N) | 348 lbf (1550 N) |
Mostrar / ocultar columnas
|
Mostrar / ocultar columnas
|
Para que las fuerzas de carga FS indicadas sean absorbidas de manera confiable en la estructura que las rodea, deben utilizarse todos los agujeros pasantes disponibles de la guía externa e interna. No usar los tornillos de montaje reduce en consecuencia la capacidad de carga especificada. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje: |
|||||||||||
Nomenclatura - Estándar |
Guía externa Tamaño 5 |
Guía interna Tamaño 4 / 4.5 |
Los topes de caucho amortiguan el impacto de la guía en ambas posiciones del extremo. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Adjuntos a las guías, de manera parcialmente escondida, parcialmente visible, los topes cumplen con los requisitos en cuanto a forma, material y dureza. |
Las guías telescópicas GN 1432 tienen un mecanismo integrado autorretraíble, que mejora significativamente la facilidad de uso al cerrar las extensiones. Mediante el mecanismo de retracción, las guías se retraen automáticamente en los últimos 22 mm de carrera con una fuerza de aproximadamente 30 newtons por cada par de guías y se mantienen en la posición final retraída. Esta fuerza de retracción tiene que superarse en consecuencia al abrir la extensión. El mecanismo autorretraíble también está diseñado de forma que se desacopla y no se daña cuando la extensión se abre o se cierra de forma brusca o demasiado rápida. En la siguiente carrera, el mecanismo autorretraíble vuelve a encajar automáticamente, garantizando que la función permanezca intacta. |
|||||||||||
La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende de la sección transversal de la guía y de la longitud nominal l1, así como de la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extensión, los materiales de las guías usados y los componentes de las opciones de equipo, tales como el mecanismo autorretraíble amortiguado, tienen una influencia considerable. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Se evaluó el desgaste, el desempeño y la flexión máxima después de cada sección de la prueba. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $133.18 |
5 | 9 | $122.08 |
10 | 24 | $110.98 |
≥ 25 | $99.88 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.