GN 1440 Guías telescópicas Acero, con extensión completa, capacidad de carga de hasta 697 lbf

Foto

Descripción del producto

Información

Las guías telescópicas GN 1440 se instalan de forma vertical y en pares. La carrera alcanza ≈ 100 % de la longitud nominal l1 (extensión completa). Las jaulas de bolas de plástico patentadas aseguran una marcha extremadamente fluida de la guía.

Las guías telescópicas de varios tipos, por ejemplo, con o sin pestillo, pueden combinarse libremente. Es por ello que la GN 1440 se entrega como «una sola unidad» y «no» en pares. Gracias al diseño simétrico, todos los tipos pueden instalarse ya sea en el lado derecho o izquierdo sobre la extensión.

Resulta fácil alcanzar todos los agujeros de montaje a través de agujeros auxiliares. Sólo se muestran los agujeros de montaje, pero pueden estar presentes otros agujeros relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de la guía
Acero, Zincado, pasivado azulZB

Cojinetes
Cojinete de rodillos de acero, endurecido

Jaula de bolas
Plástico

Pestillos
Zinc fundido a presión / plástico

Tope de caucho
Plástico / elastómero

Temperatura de funcionamiento -4 °F a 212 °F (-20 °C a 100 °C)




Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes y espaciados de los agujeros
Otras opciones de sujeción
Otras superficies

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 1440 Guías telescópicas de acero, con extensión completa, capacidad de carga de hasta 697 lbf boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

B
M
K
Q

Identificación núm.

1Fijación usando agujeros pasantes
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2 +0.16/-0.16
Carrera
l3Fs por par
a 10,000 ciclos

a 100,000 ciclos
11.8111.7323.07506 lbf (2250 N)354 lbf (1575 N)
15.7515.6730.94562 lbf (2500 N)393 lbf (1750 N)
19.6920.1639.37585 lbf (2600 N)405 lbf (1800 N)
23.6224.0247.17618 lbf (2750 N)432 lbf (1920 N)
27.5627.8754.96663 lbf (2950 N)506 lbf (2250 N)
31.5031.7362.76697 lbf (3100 N)489 lbf (2175 N)
35.4335.5970.55719 lbf (3200 N)506 lbf (2250 N)
39.3739.3778.27731 lbf (3250 N)511 lbf (2275 N)
47.2447.7294.49663 lbf (2950 N)455 lbf (2025 N)
59.0659.21117.80506 lbf (2250 N)354 lbf (1575 N)

Armar y cotizar.

Longitud l1
Tipo
Identificación núm.

Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$79.27
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$79.27
1024$72.66
2549$66.06
≥ 50$59.45
Peso: 3.042 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.