GN 1460 Guías telescópicas Acero inoxidable, con extensión completa, capacidad de carga de hasta 236 lbf

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las guías telescópicas GN 1460 se instalan verticalmente y en pares. La carrera alcanza ≈ 100 % de la longitud nominal l1 (extensión completa).

Las guías telescópicas se entregan en "pares". Pueden instalarse en la extensión, ya sea en el lado izquierdo o derecho, debido al diseño. Resulta fácil alcanzar todos los agujeros de montaje a través de agujeros auxiliares. Sólo se muestran los agujeros de sujeción, pero pueden estar presentes otros agujeros relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de la guía / cojinetes / jaula de bolas
Acero inoxidableNI
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tope de caucho y función desmontable
Plástico / elastómero

Lubricante
Grasa del cojinete de rodillos, cumple con FDA

Temperatura de funcionamiento -4 °F a 212 °F
(-20 °C a 100 °C)




Cumple con RoHS

Bajo pedido

Longitudes y espaciados de los agujeros adicionales
Otras opciones de sujeción

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1460 Guías telescópicas de acero inoxidable, con extensión completa, capacidad de carga de hasta 236 lbf boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

FCon tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte posterior y función desmontable

Núm. de identificación

2
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2 ±0.118
Carrera
l3Fs por par
a 10 000 ciclos

a 100 000 ciclos
9.8410.7920.63169 lbf (750 N)117 lbf (520 N)
11.8112.8024.61216 lbf (960 N)148 lbf (660 N)
13.7814.7228.50220 lbf (980 N)153 lbf (680 N)
15.7516.6932.44225 lbf (1000 N)157 lbf (700 N)
17.7218.7036.42229 lbf (1020 N)160 lbf (710 N)
19.6920.6340.31236 lbf (1050 N)164 lbf (730 N)
21.6522.6444.29236 lbf (1050 N)164 lbf (730 N)
23.6224.6148.23220 lbf (980 N)153 lbf (680 N)
25.5926.5752.17209 lbf (930 N)146 lbf (650 N)
27.5629.5357.09198 lbf (880 N)142 lbf (630 N)
29.5331.5061.02198 lbf (880 N)142 lbf (630 N)
31.5033.4664.96198 lbf (880 N)142 lbf (630 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Tipo

Núm. de identificación
Material

Agujeros de montaje - guía externa (medidas métricas)

605edaa3-117a-4ace-8177-dbae51e8ead7
Mostrar / ocultar columnas
l1a3a4a5a6
250176208--
300226258--
350250282--
400186218314346
450186218360392
500218250410442
550218250460492
600218250510542
650326358560592
700326358610642
750326358660692
800326358710742

Agujeros de montaje - guía interna (medidas métricas)

bc1f6c52-41ff-4e61-92d2-8a1005fcde16
Mostrar / ocultar columnas
l1i3i4i5i6
250187219--
300226258--
350250282--
400154186314346
450154186360392
500186218410442
550186218460492
600186218510542
650186218560592
700276308610642
750276308660692
800276308710742

Tornillos de fijación

Para que fuerzas de carga FS sean absorbidas de manera confiable en la estructura que las rodea, deben utilizarse todos los agujeros avellanados disponibles de la guía externa e interna. No utilizar tornillos de fijación reduce la capacidad de carga especificada, por consiguiente. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Designación - estándar
Tornillo avellanado de cabeza hexagonal DIN 7991
Tornillo avellanado, Phillips DIN 965,
Tornillo avellanado, Phillips DIN 7997

Guía externa
M 5
M 5
Tamaño 5

Guía interna
M 5
M 5
Tamaño 5

Tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte posterior

82151d91-fe55-43f0-bb4c-69889130c3a1

Los topes de caucho del tipo F amortiguan el impacto de la guía en la posición de extremo correspondiente. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Adjunto a las guías, de manera parcialmente escondida, parcialmente visible, los topes cumplen con los requisitos en cuanto a forma, material y dureza. El tope de caucho también acepta una función de bloqueo en la posición de tope posterior. Esta función es notoria a través de una ligera resistencia en la apertura y cierre de la guía.
En caso de ocurrir cargas estáticas o dinámicas más grandes en la dirección de extensión, deberán ser absorbidas por elementos de tope externos.

Función desmontable

a43be7c1-018c-4706-89e3-fd9cde67e1af

El tipo F tiene una función desmontable mediante la cual las guías de extensión pueden separarse totalmente una de otra en el área de la guía media e interna. Esta función no sólo facilita el montaje, sino que también permite que la extensión se retire rápidamente, por ejemplo, cuando se realice trabajo de mantenimiento frecuente en los componentes que se ubican atrás.

La guía telescópica puede desmontarse fácil y rápidamente en la posición extraída mediante la activación de la palanca de liberación, lo que permite que la guía interna se retire desde la parte anterior.

Para volver a fijar las guías, las jaulas de bola necesitan moverse a la posición del extremo anterior. Enseguida, la guía interna se inserta al tope del extremo posterior, donde se bloquea de manera automática en su sitio.

Las distribución protegida del mecanismo de liberación evita que se despegue la guía por accidente.

f5c5c4f5-070d-420c-a985-a374a6dacac5

Información sobre la capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende del perfil de la guía, la longitud nominal l1, y la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extensión, los materiales de las guías usados y las piezas de las opciones de los componentes, tales como el mecanismo autoabatible amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad máxima de carga de las guías telescópicas se determinó en pruebas de fatiga con las condiciones siguientes:

- Disposición vertical de las guías en pares
- Observación de toda la información de montaje
- Configuración de la prueba de resistencia contra deformaciones
- Distribución igual de la carga FS a lo largo del acabado de extensión
- Espaciado estándar de las guías de 17.72 pulgadas (450 mm)
- Ciclos de prueba de 10 000 o 100 000
(una extracción y retracción = un ciclo)
- Incremento gradual de la carga

a6c51efb-e6de-43ba-9650-6b0fda0a5713

Se evaluó el desgaste, el desempeño y la flexión máxima después de cada segmento de la prueba.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$57.53
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$57.53
1024$52.74
2549$47.95
≥ 50$43.15
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 4.079 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.