GN 147.3 Abrazaderas para conectores con bridas Aluminio, montaje dividido, con 6 agujeros de montaje

Foto

GN 147.3 Abrazaderas para conectores con bridas, de aluminio, montaje dividido, con 6 agujeros de montaje Bildzuordnung: B - Orificio
Finish: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate
Bildzuordnung: B - Orificio
Finish: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate
GN 147.3 Abrazaderas para conectores con bridas, de aluminio, montaje dividido, con 6 agujeros de montaje Bildzuordnung: B - Orificio
Finish: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate GN 147.3 Abrazaderas para conectores con bridas, de aluminio, montaje dividido, con 6 agujeros de montaje Bildzuordnung: B - Orificio
Finish: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 147.3 Abrazaderas para conectores con bridas, de aluminio, montaje dividido, con 6 agujeros de montaje Bildzuordnung: V - Cuadrado
Finish: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate GN 147.3 Abrazaderas para conectores con bridas, de aluminio, montaje dividido, con 6 agujeros de montaje Bildzuordnung: V - Cuadrado
Finish: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

El orificio de sujeción de las abrazaderas para conectores con bridas GN 147.3 no está mecanizado y està diseñado para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las versiones con orificios cuadrados también son adecuadas para usar con sistemas de perfil.

En las ubicaciones z de los tornillos, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las manijas ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Cuerpo
Aluminio

  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Acabado liso, Acabado granallado mateBLBL

Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 911

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 147.3 Abrazaderas para conectores con bridas, de aluminio, montaje dividido, con 6 agujeros de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Con 2 tornillos de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Bore
s
Square
d2k
Longitud
de sujeción
l1l2mtx1x2y1y2y3z
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom.
GN 911 para
 z
l3
B 20V 200.261.972.092.681.180.282.171.573.842.363.25M8-352.483.07
B 25V 250.261.972.092.681.180.282.171.573.842.363.25M8-352.483.07
B 30V 300.261.972.092.681.180.282.171.573.842.363.25M8-352.483.07

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Bore d1
Square s
Identificación núm.

Finish
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$36.99
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$36.99
1024$33.91
2549$30.83
≥ 50$27.74
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.544 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».