JW Winco provides goods to one or more of the 16 Critical Infrastructure Sectors identified by CISA under the Department of Homeland Security. JW Winco meets the requirements established by CISA on March 19, 2020 as an essential business.

GN 1580 Tuercas Acero inoxidable, diseño higiénico

Foto

GN 1580 Tuercas de acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Acabado pulido (Ra < 0.8 µm)
Acabado: PL - Acabado pulido (Ra < 0.8 µm)
GN 1580 Tuercas de acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Acabado pulido (Ra < 0.8 µm) GN 1580 Tuercas de acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: MT - Acabado mate (Ra < 0.8 µm)
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
Hygienic-Design

Descripción del producto

Información

Las tuercas GN 1580 están previstas para su uso en áreas higiénicas. La superficie de montaje sellada permite la fijación sin espacios vacíos. El acabado de alta calidad, así como los radios de esquina grandes y las superficies cerradas, evitan la adherencia de mugre y facilitan la limpieza.

Especificación

Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316L)
  • Acabado mate (Ra < 0.8 µm)MT
  • Acabado pulido (Ra < 0.8 µm)PL

Anillo de sellado
Caucho acrilonitrilo butadieno hidrogenado (H-NBR)
  • Azul
  • Resistente a temperaturas de -13 °F a +302 °F
    (-25 °C a +150 °C)
  • Dureza 85±5 shore A
  • Cumple con FDA

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1580 Tuercas de acero inoxidable, diseño higiénico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
d2d3kt
mín.
A/F
M 50.470.500.390.240.31
M 60.550.580.470.300.39
M 80.710.740.570.370.51
M 100.830.860.710.470.63

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.00
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$14.00
2549$12.84
5099$11.67
≥ 100$10.50
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.018 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.