GN 1582Tornillos de cabeza hexagonalAcero inoxidable, con espárrago rebajado para protección contra pérdidas, diseño higiénico
Foto
Acabado: PL - Acabado pulido (Ra < 0.8 µm) Material del anillo de sellado: H - H-NBR
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.
adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
rápido y fácil de limpiar
sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.
Los tornillos de cabeza hexagonal GN 1582 con cabeza de perfil bajo están certificados según las directrices EHEDG y son ideales para usarse en áreas higiénicas. La dimensión d4 se ha creado para permitir usar el tornillo como tornillo cautivo con o sin arandela de bloqueo para fijarlo y evitar pérdidas.
Es necesario suministrar orificios roscados con la rosca d1 en cada uno de los dos componentes a montar. Asimismo, debe cortarse además un orificio de d5 en uno o ambos lados. Dependiendo del diseño y la longitud de sujeción requerida a1 ... a3 del componente que se está sujetando, puede elegirse entre las variantes mostradas arriba. Alternativamente, la fijación también puede lograrse con una arandela de bloqueo adicional montada en el vástago fino d4.
Especificación
Cuerpo
Acero inoxidable AISI 316L
Acabado mate (Ra < 0.8 µm)MT
Acabado pulido (Ra < 0.8 µm)PL
Junta de sellado
H-NBRH
Resistente a temperaturas de -13 °F a 302 °F (-25 °C a +150 °C)
EPDME
Resistente a temperaturas de -40 °F a 248 °F (-40 °C a +120 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.