GN 162.8 Abrazaderas para conectores con placa base Aluminio, con tornillo prisionero

Foto

GN 162.8 Abrazaderas para conectores con placa base de aluminio, con tornillo prisionero Acabado: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate
Acabado: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate
GN 162.8 Abrazaderas para conectores con placa base de aluminio, con tornillo prisionero Acabado: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate GN 162.8 Abrazaderas para conectores con placa base de aluminio, con tornillo prisionero Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

El orificio de sujeción de las abrazaderas para conectores con placa base GN 162.8 no está mecanizado y está diseñado para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z de los tornillos, el tornillos prisionero reducen la sección transversal para la sujeción.

Especificación

Cuerpo
Aluminio

  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Acabado liso, Acabado granallado mateBLBL

Tornillo prisionero DIN 913
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 162.8 Abrazaderas para conectores con placa base de aluminio, con tornillo prisionero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

3Con tornillo prisionero DIN 913 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
d2k
Longitud
de sujeción
Longitud ltx1x2y1y2z
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo
B 100.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6
B 120.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6
B 140.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6
B 150.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6
B 160.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6
B 180.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$20.36
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$20.36
1024$18.66
2549$16.97
≥ 50$15.27
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.114 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».