GN 163.5 Abrazaderas para conectores con placa base Acero inoxidable

Foto

GN 163.5 Abrazaderas para conectores con placa base, de acero inoxidable Tipo: B - Con juntas
Tipo: B - Con juntas
GN 163.5 Abrazaderas para conectores con placa base, de acero inoxidable Tipo: B - Con juntas GN 163.5 Abrazaderas para conectores con placa base, de acero inoxidable Tipo: A - Sin juntas
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los orificios de sujeción de las abrazaderas para conectores con placa base GN 163.5 están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En la ubicación z del tornillo, el tornillo de cabeza redonda y la tuerca ciega reducen el orificio transversal para la sujeción. El Tipo B está equipado con sellos en la ubicación de los tornillos.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar las tuercas ciegas con una manija ajustable GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI CF-8
Granallado mate


Tornillos de cabeza redonda DIN 603
Acero inoxidable A2


Tuercas ciegas DIN 917 / arandelas
Acero inoxidable A2


Sellos

  • Discos de sellado
    Plástico (poliacetal POM)
  • Anillo espaciador
    Silicona, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 911.3

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 163.5 Abrazaderas para conectores con placa base, de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin juntas
BCon juntas

Identificación núm.

4Con tuercas ciegas DIN 917 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
bd2d3k
Longitud
de sujeción
l1mtx1x2y1y2z
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom.
GN 911.3 para 
 z
l2
B 300.870.261.461.971.421.380.262.361.652.361.65M 82.483.07
B 501.180.422.363.351.912.360.354.132.914.132.91M 103.073.62

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Tipo


Identificación núm.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$89.12
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$89.12
1024$81.70
2549$74.27
≥ 50$66.84
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.680 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».