GN 17 Pies de nivelación Acero inoxidable, conforme don FDA

Foto

GN 17 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Versión (Espárrago): S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Versión (Espárrago): S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
GN 17 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Versión (Espárrago): S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Versión (Espárrago): SK - Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Versión (Espárrago): T - Sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Versión (Espárrago): TK - Con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Versión (Espárrago): V - Sin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Versión (Espárrago): VK - Con tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Versión (Espárrago): W - Con casquillo ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
FDA

FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.

Descripción del producto

Información

Los pies de nivelación GN 17 son adecuados para su uso en entornos agresivos.

Las superficies inclinadas para el flujo de líquidos y la alta calidad de la superficie de la placa base simplifican la limpieza y previenen la acumulación de polvo o suciedad. La capa intermedia de caucho conforme con FDA y vulcanizado sella la base frente a la superficie que apoya en ella y permite usar los pies en áreas de procesamiento alimentario o en la industria farmacéutica, por ejemplo.

Los pies de nivelación se suministran montados y no se pueden desmontar.

Especificación

Base
Acero inoxidable AISI 304


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 303


Tuerca hexagonales ISO 4032
Acero inoxidable AISI 304


Almohadilla de caucho
Caucho de acrilonitrilo butadieno (NBR)

  • Negra
  • Conforme con FDA
  • Dureza 85±5 Shore A
  • Vulcanizada

RoHS

Bajo pedido

Almohadillas de caucho disponibles en varios colores

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 17 Pies de nivelación de acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (Base)

C3Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, negro

Version (Stud)

SSin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKCon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
TSin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TKCon tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
VSin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
VKCon tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
WCon casquillo ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1
Versión
S/SK

Versión
T/TK
l2
Versión
V/VK
l3
Versión
W
2.36M 81.571.972.48---------------
2.36M 101.972.363.153.94--------------
2.36M 122.363.153.944.92--------------
2.36M 16----2.953.944.925.917.879.842.953.944.925.915.086.067.058.03
3.15M 81.571.972.48---------------
3.15M 101.972.363.153.94--------------
3.15M 122.363.153.944.92--------------
3.15M 16----2.953.944.925.917.879.842.953.944.925.915.166.147.138.11
3.15M 20----2.953.944.925.917.879.843.944.925.917.876.107.098.0710.04
3.15M 24----3.944.925.917.8711.81-3.945.917.87-7.059.0210.98-
3.94M 81.571.972.48---------------
3.94M 101.972.363.153.94--------------
3.94M 122.363.153.944.92--------------
3.94M 16----2.953.944.925.917.879.842.953.944.925.915.246.227.208.19
3.94M 20----2.953.944.925.917.879.843.944.925.917.876.187.178.1510.12
3.94M 24----3.944.925.917.8711.81-3.945.917.87-7.139.0911.06-
4.72M 20----2.953.944.925.917.879.84--------
4.72M 24----3.944.925.917.8711.81---------
4.72M 30----3.944.925.917.8711.81---------
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3h1h2h3l4l5l6sA/F1A/F2A/F4A/F5A/F6w in °
2.36M 8-1.22-----0.080.67----32
2.36M 10-1.22-----0.080.67----32
2.36M 12-1.22-----0.080.67----32
2.36M 160.94-1.461.301.771.771.140.08-0.470.390.470.7932
3.15M 8-1.30-----0.080.67----26
3.15M 10-1.30-----0.080.67----26
3.15M 12-1.30-----0.080.67----26
3.15M 160.94-1.541.381.771.771.140.08-0.470.390.470.7926
3.15M 201.18-1.541.422.202.201.420.08-0.590.510.630.9426
3.15M 241.38-1.611.502.642.641.650.08-0.750.670.791.1826
3.94M 8-1.38-----0.080.67----22
3.94M 10-1.38-----0.080.67----22
3.94M 12-1.38-----0.080.67----22
3.94M 160.94-1.611.461.771.771.140.08-0.470.390.470.7922
3.94M 201.18-1.611.502.202.201.420.08-0.590.510.630.9422
3.94M 241.38-1.691.572.642.641.650.08-0.750.670.791.1822
4.72M 20--1.69----0.08-0.59---20
4.72M 24--1.81----0.08-0.75---20
4.72M 30--1.97----0.08-0.94---20

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK)
Longitud l2 (V/VK)
Longitud l3 (W)
Tipo (Base)

Versión (Espárrago)







Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$25.11
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$25.11
1024$23.02
2549$20.93
≥ 50$18.83
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.264 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».