GN 18Pies de nivelaciónAcero inoxidable, conforme don FDA
Foto
Versión (Espárrago): S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
FDA
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pies de nivelación GN 18 son especialmente adecuados para su uso en entornos agresivos.
Las superficies inclinadas para el flujo de líquidos y la alta calidad de la superficie de la placa base simplifican la limpieza y previenen la acumulación de polvo o suciedad. La capa intermedia de caucho conforme con FDA y vulcanizado sella la base frente a la superficie que apoya en ella y permite usar los pies en áreas de procesamiento alimentario o en la industria farmacéutica, por ejemplo.
Los pies de nivelación se suministran montados y no se pueden desmontar.
Especificación
Base
Acero inoxidable AISI 316L
Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 316L
Tuerca hexagonales ISO 4032
Acero inoxidable AISI 316
Almohadilla de caucho
Caucho de acrilonitrilo butadieno (NBR)
Negra
Conforme con FDA
Dureza 85±5 Shore A
Vulcanizada
RoHS
Bajo pedido
Almohadillas de caucho disponibles en varios colores
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo (Base)
C3
Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, negro
Version (Stud)
S
Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SK
Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
T
Sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TK
Con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Version (Stud): S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.267 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.