GN 187.5Placas de bloqueo dentadasAcero inoxidable, tipo birlo / brida / placa
Foto
Tipo: A - Birlo liso (soldable)
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las placas de bloqueo dentadas GN 187.5 pueden instalarse en combinación con los juegos de articulaciones de bloqueo GN 187.6 para crear articulaciones de bloqueo. Esto permite que las empuñaduras de palancas de cambio, tubos de retención o bandejas y montajes se ajusten entre sí en ángulos definidos con una conexión de bloqueo de forma. La orientación de ángulo de los dientes se adapta a los elementos de conexión, permitiendo una disposición paralela al eje o en ángulo recto. El conteo de dientes de 48 / 60 permite el ajuste en 7.5° o pasos de 6°, lo que resulta en las posiciones de indexación enumeradas en la tabla aparte.
Sujetados juntos y centrados por medio de juegos de articulaciones de bloqueo, es posible combinar los diversos tipos de manera arbitraria con tamaños nominales idénticos d1. Los muelles cónicos de empuje GN 187.2 pueden colocarse entre los cabezales de bloqueo durante el montaje, lo que permite una separación limpia al retirarlos. La compatibilidad de los cabezales de bloqueo con las placas de bloqueo GN 187.4 genera posibilidades de diseño adicionales.
Al soldarlas, el tipo E puede colocarse fácilmente sobre la parte opuesta y sujetarse mediante los orificios de montaje con d8 (los cuales están alineados con los dientes) mediante pasadores guía o pasadores de posicionamiento.
Especificación
Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8
Acabado granallado mate
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.151 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.