GN 187.6Juegos de articulaciones de bloqueoZinc fundido a presión / acero inoxidable, para placas de bloqueo dentadas GN 187.5
Foto
Tipo: K - Con manija ajustable
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los juegos de articulaciones de bloqueo GN 187.6 se pueden combinar con placas de bloqueo dentadas GN 187.5 para formar articulaciones de bloqueo. El casquillo de centrado permite un montaje fácil y rápido debido al collarín hexagonal, el cual genera una conexión de bloqueo de forma que evita que la pieza rote. Cuando se liberan, el casquillo y la tuerca de seguridad forman el eje que posiciona a las placas de bloqueo centro a centro.
El uso de los muelles cónicos de empuje GN 187.2 permite que las placas de bloqueo se separen limpiamente una de la otra.
Los tipos E y K se usan en aplicaciones que requieren el ajuste frecuente y sin herramientas de las articulaciones de bloqueo.
Especificación
Tipo E
Manija de sujeción
Acero inoxidable AISI CF-8
Placa de contacto
Acero inoxidable AISI 431
Tipo K
Manija ajustable
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo S
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable A2
Tornillo de cabeza avellanada DIN 7991 / arandela
Acero inoxidable A2
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.091 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.