GN 188Placas de bloqueo dentadasAcero inoxidable, soldable
Foto
Tipo: A - Con orificio pasante, sin casquillo
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Con placas de bloqueo dentadas GN 188, los componentes se pueden bloquear y ajustar a la forma en un ángulo definido. Están fijados mediante soldadura.
Los dientes están alineados exactamente con los agujeros de d4, lo que asegura una disposición en paralelo o en ángulo recto.
El conteo de dientes de 24 / 36 permite el ajuste en 15° o pasos de 10°, lo que resulta en las posiciones de indexación enumeradas en la tabla aparte.
El muelle de empuje se instala entre las placas de fijación dentadas y asegura que las arandelas se separen correctamente al desmontarlas. El producto incluye dos arandelas de retención dentadas, un muelle de compresión y, en función de la versión, un casquillo roscado.
Especificación
Placa Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.