A | Sin agujeros de montaje |
d1 | d2 Rosca | l1 | d3 | l2 | l3 | A/F1 | A/F2 | Carga estática (ver información) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | M 12 | 6.89 | 8.86 | 0.98 | 0.55 | 1.38 | 0.67 | 0.75 | 2023 lbf (9 kN) |
2.36 | M 16 | 6.89 | 8.86 | 1.10 | 0.75 | 1.38 | 0.71 | 0.87 | 2023 lbf (9 kN) |
3.15 | M 12 | 6.89 | 8.86 | 0.98 | 0.55 | 1.38 | 0.67 | 0.75 | 3372 lbf (15 kN) |
3.15 | M 16 | 6.89 | 8.86 | 1.10 | 0.75 | 1.38 | 0.71 | 0.87 | 3372 lbf (15 kN) |
3.15 | M 20 | 7.28 | 9.25 | 1.26 | 0.94 | 1.38 | 0.94 | 1.06 | 3372 lbf (15 kN) |
3.15 | M 24 | 7.28 | 9.25 | 1.42 | 1.14 | 1.38 | 0.94 | 1.18 | 3372 lbf (15 kN) |
3.94 | M 16 | 6.89 | 8.86 | 1.10 | 0.75 | 1.38 | 0.71 | 0.87 | 4946 lbf (22 kN) |
3.94 | M 20 | 7.28 | 9.25 | 1.26 | 0.94 | 1.38 | 0.94 | 1.06 | 4946 lbf (22 kN) |
3.94 | M 24 | 7.28 | 9.25 | 1.42 | 1.14 | 1.38 | 0.94 | 1.18 | 4946 lbf (22 kN) |
4.72 | M 16 | 6.89 | 8.86 | 1.10 | 0.75 | 1.38 | 0.71 | 0.87 | 6744 lbf (30 kN) |
4.72 | M 20 | 7.28 | 9.25 | 1.26 | 0.94 | 1.38 | 0.94 | 1.06 | 6744 lbf (30 kN) |
4.72 | M 24 | 7.28 | 9.25 | 1.42 | 1.14 | 1.38 | 0.94 | 1.18 | 6744 lbf (30 kN) |
3-A Sanitary Standard, Inc.
|
Para las piezas diseñadas con Diseño higiénico, los sellos tienen la función central de proteger los espacios muertos, huecos y rajaduras para que no penetren líquidos de limpieza o residuos de producto. Esto requiere una tensión previa/presión definida de los sellos y los limpiadores para un sellado fiable y permanente cuando se instalan. De esta manera, dentro de la familia de Diseño higiénico, los espacios de instalación de sellos y secciones transversales selladas se calculan y se diseñan con un software de simulación, de manera que se logre la presión necesaria de la superficie durante la instalación y, al mismo tiempo, el material de sellado no esté sujeto a presión excesiva. Se puede hacer una distinción fundamental entre los sellos estáticos y los sellos móviles: Los sellos estáticos que se muestran en el ejemplo de aplicación siguiente (en la parte superior hacia la superficie de montaje [anillo de sellado] y en la parte inferior hacia la superficie de instalación [sello inferior]) se aprietan durante la instalación. Debe asegurarse que todas las superficies en contacto con los sellos tengan una calidad de superficie de al menos Los sellos móviles en la funda ajustable (limpiador) y en la rótula (anillo de sellado de juntas) del pie están diseñados de manera que permitan el ajuste tanto en altura como en ángulo. También en estos, el espacio de instalación, junto con la sección transversal del sello, garantizan que el sello quede sin espacios y tensado previamente. Dependiendo de la versión y la aplicación, puede ser necesario sustituir los sellos en caso de daños o para el mantenimiento preventivo. Para ello, JW Winco ofrece los sellos correspondientes por separado como pieza estándar en Juntas de sellado GN 7600 para las necesidades de piezas de repuesto. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $115.27 |
10 | 24 | $105.67 |
25 | 49 | $96.06 |
≥ 50 | $86.45 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.