GN 192.15 Abrazaderas para unidades lineales Acero inoxidable

Foto

GN 192.15 Abrazaderas para unidades lineales de acero inoxidable Tipo: B - Con juntas
Tipo: B - Con juntas
GN 192.15 Abrazaderas para unidades lineales de acero inoxidable Tipo: B - Con juntas GN 192.15 Abrazaderas para unidades lineales de acero inoxidable Tipo: A - Sin juntas
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Las abrazaderas para unidades lineales de acero inoxidable GN 192.15 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego del orificio guía d1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z2, o es posible sujetar las abrazaderas para unidades lineales después del ajuste. El tipo  B está equipado con juntas en las posiciones de tornillo.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las manijas ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI CF-8
Granallado mate


Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Perno de transporte DIN 603
Acero inoxidable A2


Tuercas tapón DIN 917 / arandelas
Acero inoxidable A2


Elementos de sellado

  • Arandelas de sellado
    Plástico (POM poliacetal)
  • Anillo separador
    Silicona, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 911.3

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 192.15 Abrazaderas para unidades lineales de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin juntas
BCon juntas

Identificación núm.

4Con tuercas ciegas DIN 917 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
con
inserto deslizante
d2
Orificio
bd3
Tornillo de montaje
sujeción en
el arrastrador
k1
Longitud de
apriete
k2
Longitud de
apriete
l1l2mz1
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo
z2
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo


para z2
l3
G 30B 300.87M 41.461.653.781.382.36M 8M 83.072.483.07
G 50B 501.18M 62.562.955.961.914.06M 10M 103.623.073.62

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Orificio d2
Tipo


Identificación núm.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$98.06
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$98.06
1024$89.89
2549$81.72
≥ 50$73.55
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.705 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».