GN 20 Pies de nivelación con diseño higiénico Acero inoxidable, con orificios de montaje

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los pies de nivelación higiénicos GN 20 con orificios de montaje están certificados de conformidad con las directrices de EHEDG y, por lo tanto, son ideales para el uso en aplicaciones higiénicas.

El sello inferior protege el área debajo de la placa del pie contra la suciedad. Para ello, el pie debe atornillarse utilizando los agujeros de montaje y comprimirse en consecuencia. Los sujetadores higiénicos p. ej. GN 1580 tornillos y tuercas y la posición correcta de los agujeros de montaje son fundamentales. El anillo de sellado arriba de la funda de ajuste permite la fijación sin espacio muerto. Debido al limpiador o al sello de bola, los componentes móviles están sellados contra el medio ambiente.

El acabado de alta calidad evita la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.

Los valores que figuran en la tabla para la capacidad de carga estática se refieren a una carga puramente vertical en relación al pie de nivelación. En condiciones operativas normales, no es raro que haya cargas de flexión o cargas angulares que se traducen en una reducción de la capacidad de carga, lo que debe tomarse en cuenta.

Especificación

Espárrago roscado, funda ajustable, placa de base
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
  • torneado

Sellos, azul, cumple con FDA
  • Anillo de sellado
    NBR, dureza 70 ±5 Shore A
  • Limpiador
    TPU, dureza 95 ±5 Shore A
  • Anillo de sellado de las juntas
    H-NBR, dureza 85 ±5 Shore A
  • Sello inferior
    Silicón, dureza 85 ±5 Shore A





Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 20 Pies de nivelación con diseño higiénico de acero oxidable, con orificios de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

B
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1d3d4l2l3kA/F1A/F2Carga estática
(consulte la información)
3.94M 166.898.861.100.470.751.382.720.710.876744 lbf (30 kN)
3.94M 207.289.251.260.470.941.382.720.941.0610566 lbf (47 kN)
3.94M 247.289.251.420.471.141.382.720.941.1815062 lbf (67 kN)
4.72M 166.898.861.100.470.751.383.500.710.876744 lbf (30 kN)
4.72M 207.289.251.260.470.941.383.500.941.0610566 lbf (47 kN)
4.72M 247.289.251.420.471.141.383.500.941.1815062 lbf (67 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro del pie d1
Rosca d2
l1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$162.61
In stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$162.61
1024$149.06
2549$135.51
≥ 50$121.96
Peso: 0.403 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.