GN 2181 Esquinas de perfil de sellado para protección de bordes Material NBR / EPDM (Certificación UL)

Foto

GN 2181 Esquinas de perfil de sellado para protección de bordes, material NBR / EPDM (certificación UL) Tipo: A - Perfil del sello superior
Tipo: A - Perfil del sello superior
GN 2181 Esquinas de perfil de sellado para protección de bordes, material NBR / EPDM (certificación UL) Tipo: A - Perfil del sello superior GN 2181 Esquinas de perfil de sellado para protección de bordes, material NBR / EPDM (certificación UL) Tipo: D - Perfil del sello lateral

Descripción del producto

Información

Con las esquinas de perfil de sellado para protección de bordes GN 2181, es posible implementarse rápida y fácilmente trayectos de sellado en ángulo recto sin un radio de colocación mínimo o un "corte-libre” manual del perfil. La junta de esquina se sella y adhiere firmemente por medio de vulcanización.

La longitud l puede acortarse o extenderse con el perfil correspondiente de GN 2180. Las juntas, instaladas “comprimidas” con una dimensión en exceso de alrededor del 1 % de la longitud total, se ajustan firmemente y no necesitan adhesivo.

Durante la operación, el perfil debe ser deformado a la dimensión w2 a fin de asegurar un efecto de sellado óptimo.

Los perfiles hechos de NBR están previstos para usos en contacto con aceites, combustibles o lubricantes.

Las versiones EPDM están hechas con perfiles de sellado protectores de bordes certificados por UL 50 y UL 94-HB y, por lo tanto, están aprobadas para los mercados estadounidense y canadiense.

Especificación

Perfil de sujeción / perfil de sellado
Caucho etileno propileno dienoEPDM

  • Negro
  • Perfil de sujeción con dureza 65 ±5 Shore A
  • Perfil de sellado con dureza 25 ±5 Shore A
  • Resistente a temperaturas de
    -40 °F hasta +212 °F (-40 °C hasta +100 °C)

Caucho acrilonitrilo butadienoNBR

  • Negro
  • Perfil de sujeción con dureza 60 ±5 Shore A
  • Perfil de sellado con dureza 25 ±5 Shore A
  • Resistente a temperaturas de
    -22 °F hasta +212 °F (-30 °C hasta +100 °C)

Inserto de sujeción
Banda de sujeción de poliéster con alambre de acero


RoHS

Bajo pedido

Segmentos de perfiles de sellado para protección de bordes, vulcanizados, por ejemplo, en forma de U o Z.
Marco del perfil de sellado para protección de bordes, vulcanizado, cerrado, p.ej., en forma redonda o cuadrada.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2181 Esquinas de perfil de sellado para protección de bordes, material NBR / EPDM (certificación UL) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APerfil del sello superior
DPerfil del sello lateral
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1
tipo A
h1
tipo D
Longitud la
Intervalo de sujeción
en milímetros
bh2h3h4kw1w2
Hasta 50 % de deformación permitida
0.81-6.30 ±0.0799.84 ±0.098 15.75 ±0.126 24.80 ±0.1571 - 3.50.430.41---0.390.28
-0.516.30 ±0.0799.84 ±0.098 15.75 ±0.126 24.80 ±0.1571 - 3.50.430.420.090.180.190.460.34

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material


Altura h1 (tipo A)
Altura h1 (tipo D)
Tipo


Longitud l

Ejemplo de aplicación

Application Example GN 2181

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$21.19
In Stock: 50
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$21.19
100249$19.43
250499$17.66
≥ 500$15.89
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.242 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».