GN 227.6 Volantes para válvulas Acero estampado

Foto

GN 227.6 Volantes para válvulas de acero estampado Finish: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
Finish: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
GN 227.6 Volantes para válvulas de acero estampado Finish: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate GN 227.6 Volantes para válvulas de acero estampado Finish: RT - Rojo, RAL 3000, acabado mate GN 227.6 Volantes para válvulas de acero estampado Finish: ZB - Zincado, pasivado azul

Descripción del producto

Información

Los volantes para válvulas GN 227.6 han sido desarrollados especialmente para válvulas y ofrecen ventajas definidas:

Constan de una sola pieza de chapa estampada sin soldar fabricada mediante un proceso especial que proporciona un núcleo reforzado. Ofrecen una alta resistencia mecánica y no son afectadas por impactos o golpes.

Son resistentes a temperaturas e incendios y los procesos de envejecimiento no los debilitan.

El orificio cuadrado ligeramente cónico permite una instalación fácil y un asiento firme en un husillo.

Tienen un diseño atractivo y un bajo costo.

Especificación

ST
  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
    Rojo, RAL 3000, acabado mateRTRT
  • Zincado, pasivado azulZBZB

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 227.6 Volantes para válvulas de acero estampado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
ds0s1 ±0.004s2 ±0.004l1 ±0.02l2Núm. de
radios
1.97V 60.230.240.330.473
1.97V 70.270.280.330.473
2.36V 60.230.240.330.473
2.36V 70.270.280.330.473
2.76V 70.270.280.390.593
2.76V 80.310.320.390.593
3.15V 80.310.320.430.633
3.15V 90.350.360.430.633
3.54V 90.350.360.430.633
3.94V 90.350.360.510.793
3.94V 100.390.400.510.793
5.12V 120.470.480.590.913

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material
Diámetro del volante d
Cuadrado s0
Acabado
RT
SW
ZB

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.18
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$1.18
5099$1.08
100249$0.99
≥ 250$0.89
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.048 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.